Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

178138
Kód modelu: LS-11/RL-M12A

Eaton Moeller® series LS Polohový spínač, Kyvná páka, Kompletní zařízení, 1 N/O, 1 NC, Bezšroubová svorka, Žlutá, Izolovaný materiál, -25 - +70 °C, s konektorem M12, EN 50047 formulář A

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač
Katalogové číslo
178138
EAN
4015081734610
Délka/hloubka produktu
33.5 mm
Výška výrobku
125 mm
Šířka výrobku
31 mm
Hmotnost výrobku
0.074 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
Kód modelu
LS-11/RL-M12A

Features & Functions

Design
Tvar A dle EN 50047
Barva skříně
Žlutý kryt
Materiál skříně
Izolovaný materiál
Vlastnosti
Pozitivní otevírání

General

Příslušenství
Včetně konektoru M12.
Typ připojení
Bezšroubová svorka
Stupeň krytí
IP66
Životnost, mechanická
8.000.000 operací
Provozní frekvence
6000 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Kyvná páka
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
2500 V AC
Přesnost opakování
0,15 mm (kontakty/spínací výkon)
Typ
  • Polohový spínač
  • Bezpečnostní polohový spínač

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
25 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-sinusoidal shock 20 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Electrical rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý provozní proud (Ie)
3 A při 24 V
0,8 A při 110 V
0,3 A při 220 V
4 A při AC-15, 380 V 400 V 415 V
6 A při AC-15, 24 V
1 A při AC-15, 220 V 230 V 240 V
4 A při AC-15, 115 V
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 4 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Frekvence napájení
Max. 400 Hz, Kontakty

Actuator

Ovládací moment otočných pohonů
0.2 Nm
Typ akčního členu
Kyvná páka
Provozní rychlost
Max. 1,5 m/s (s vačkou DIN, mechanické buzení)

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 5 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 5 V DC/1 mA)
1 selhání na 10 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC/5 mA)
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.17 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu