Eaton Moeller® series LS Polohový spínač, Zdvihátko, Základní zařízení, nelze rozšířit, 2 N/O, Bezšroubová svorka, Žlutá, Izolovaný materiál, -25 - +70 °C
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač
|
| Katalogové číslo |
292368
|
| EAN |
4015082923686
|
| Délka/hloubka produktu |
33.5 mm
|
| Výška výrobku |
76.5 mm
|
| Šířka výrobku |
31 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.05 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 UL UL 508 CSA-C22.2 No. 14 CSA IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CE |
| Kód modelu |
LS-20/F
|
| Typ elektrického připojení |
Přívod vedení metrický
|
| Barva skříně |
Žlutý kryt
|
| Materiál skříně |
Izolovaný materiál
Plastový |
| Typ funkce spínače |
Spínač s pomalou reakcí
|
| Typ připojení |
Bezšroubová svorka
|
| Stupeň krytí |
IP66/IP67
NEMA Jiná |
| Životnost |
8 000 000 mechanických operací
|
| Provozní frekvence |
6000 operací/h
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Zdvihátko
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
| Přesnost opakování |
0,15 mm (kontakty/spínací výkon)
|
| Typ |
Polohový spínač
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Odolnost proti rázu |
25 g, Okamžitý kontakt, Mechanické, Polosinusový ráz 20 ms
|
| Teplotní odpor |
100 °C, Kontaktní teplota válečkové hlavy
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
1 kA
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
400 V
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V |
6 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V |
3 A
|
| Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 6 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Frekvence napájení |
Max. 400 Hz, Kontakty
|
| Ovládací síla na začátku/konci zdvihu |
1,0 N/8,0 N
|
| Ovládací moment otočných pohonů |
0.2 Nm
|
| Typ akčního členu |
Zdvihátko
|
| Provozní rychlost |
Pro úhel ovládání α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (s vačkou DIN, mechanické buzení) |
| Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 10 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC/5 mA)
1 selhání na 5 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 5 V DC/1 mA) |
| Počet kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
2
|
| Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn |
Žádný
|
| Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach |
Žádný
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.17 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
6 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|