Eaton Moeller® series LS Tyčka, Plastová tyč
Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series LS Tyčka
|
Katalogové číslo |
266131
|
EAN |
4015082661311
|
Délka/hloubka produktu |
25 mm
|
Výška výrobku |
140 mm
|
Šířka výrobku |
46 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.028 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5 EN 60947-5 UL 508 CE CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-03 CSA IEC/EN 60947-5 UL CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
Kód modelu |
LS-XRR
|
Vlastnosti |
Ovládací hlavu lze otáčet po 90° a umožnit tak přizpůsobení příslušnému směru přístupu
|
Materiál |
Izolovaný materiál (tyč)
|
Produktová kategorie |
Tyčka
|
Typ |
Provozní hlavy
|
Použito s |
Základní zařízení LS(M)
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-40 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
Typ akčního členu |
Tyčka
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Nevztahuje se.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|