Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

116706
Kód modelu: LS-20B

Eaton Moeller® series LS Polohový spínač, Zdvihátko, Základní zařízení, rozšiřitelný, 2 N/O, Bezšroubová svorka, Žlutá, Izolovaný materiál, -25 - +70 °C, verze B

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač
Katalogové číslo
116706
EAN
4015081164516
Délka/hloubka produktu
33.5 mm
Výška výrobku
76.5 mm
Šířka výrobku
31 mm
Hmotnost výrobku
0.05 kg
Certifikace
UL 508
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
IEC/EN 60947
UL
CSA-C22.2 No. 14
CE
Kód modelu
LS-20B

Features & Functions

Typ elektrického připojení
Přívod vedení metrický
Barva skříně
Žlutý kryt
Materiál skříně
Izolovaný materiál
Plastový
Vlastnosti
Rozšiřitelné
Typ funkce spínače
Spínač s pomalou reakcí

General information

Typ připojení
Bezšroubová svorka
Stupeň krytí
IP66/IP67
NEMA Jiná
Životnost
8 000 000 mechanických operací
Provozní frekvence
6000 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Zdvihátko
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Přesnost opakování
0,15 mm (kontakty/spínací výkon)
Typ
Polohový spínač

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
25 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-sinusoidal shock 20 ms
Teplotní odpor
100 °C, Kontaktní teplota válečkové hlavy

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Electrical rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité izolační napětí (Ui)
400 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 6 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Frekvence napájení
Max. 400 Hz, Kontakty

Actuator

Ovládací síla na začátku/konci zdvihu
1,0 N/8,0 N
Ovládací moment otočných pohonů
0.2 Nm
Typ akčního členu
Zdvihátko
Provozní rychlost
Max. 1/0,5 m/s (s vačkou DIN, mechanické buzení)
Pro úhel ovládání α = 0°/30°

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 10 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC/5 mA)
1 selhání na 5 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 5 V DC/1 mA)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
2

Safety

Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn
Žádný
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach
Žádný

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.17 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu