Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

106795
Kód modelu: LS-S11DA

Eaton Moeller® series LS Polohový spínač, Zdvihátko, Základní zařízení, rozšiřitelný, 1 N/O, 1 NC (zpožděný odpad), Šroubová svorka, Žlutá, Izolovaný materiál, -25 - +70 °C, verze A

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač
Katalogové číslo
106795
EAN
4015081065622
Délka/hloubka produktu
33.5 mm
Výška výrobku
76.5 mm
Šířka výrobku
31 mm
Hmotnost výrobku
0.051 kg
Certifikace
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA
UL 508
UL File No.: E29184
UL
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
Poznámky v katalogu
Kontakty s bezpečnostní funkcí, pozitivním otevřením podle ČSN EN 60947-5-1
Kód modelu
LS-S11DA

Features & Functions

Typ elektrického připojení
Přívod vedení metrický
Barva skříně
Žlutý kryt
Materiál skříně
Izolovaný materiál
Plastový
Vlastnosti
Rozšiřitelné
Pozitivní otevírání
Vynucené otevření
Typ funkce spínače
Spínač s pomalou reakcí

General

Typ připojení
Šroubová svorka
Stupeň krytí
IP66/IP67
NEMA Jiná
Provozní frekvence
6000 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Zdvihátko
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Přesnost opakování
0,15 mm (kontakty/spínací výkon)
Vhodný pro
Bezpečnostní funkce
Typ
  • Polohový spínač
  • Bezpečnostní polohový spínač

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
25 g, Standard-action contact, Mechanical, Half-sinusoidal shock 20 ms
Teplotní odpor
100 °C, Kontaktní teplota válečkové hlavy

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Electrical rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA
Jmenovité izolační napětí (Ui)
400 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V
0.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 6 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Frekvence napájení
Max. 400 Hz, Kontakty

Actuator

Ovládací síla na začátku/konci zdvihu
1,0 N/8,0 N
Ovládací moment otočných pohonů
0.2 Nm
Typ akčního členu
Zdvihátko
Provozní rychlost
Pro úhel ovládání α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (s vačkou DIN, mechanické buzení)

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 5 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 5 V DC/1 mA)
1 selhání na 10 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC/5 mA)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Safety

Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn
Žádný
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach
Žádný

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.17 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu