Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

191106
Kód modelu: MSC-DM-1,6-M7(24VDC)/MSFA

Eaton Moeller® series MSC-DM Přímý spouštěč, 380 V 400 V 415 V: 0,37, 0,55 kW, Ir= 1 - 1,6 A, 24 V DC, DC napětí

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series MSC-DM DOL starter
Katalogové číslo
191106
EAN
4015081916047
Délka/hloubka produktu
115 mm
Výška výrobku
180 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.76 kg
Certifikace
UL 508 (on request)
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
Kód modelu
MSC-DM-1,6-M7(24VDC)/MSFA

Features & Functions

Osazeno:
Zkratová spoušť
Funkce
Ochrana proti přetížení s kompenzací teploty

General information

Třída
TŘÍDA 10 A
Připojení
Šroubové svorky
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Typ koordinace
2
Stupeň krytí
IP20
NEMA Jiná
Model
IEC spouštěč
Metoda montáže
Napájecí systém spouštěče motoru
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
1
Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – min.
1 A
Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – max.
1.6 A
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Vhodný pro
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
Typ
Startér s bimetalovým uvolňovačem
Typ napětí
DC

Climatic environmental conditions

Nadmořská výška
Max. 2000 m
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
55 °C

Electrical rating

Jmenovitý provozní proud (Ie)
1,5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1.6 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.25 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.55 kW
Jmenovité provozní napětí
230–415 V AC

Short-circuit rating

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Zkratová spoušť (Irm) – max.
24.8 A

Magnet system

Spotřeba energie (přidržení) DC
2.6 W
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
24 V

Design verification

10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.