Reset

Eaton Moeller® series EASY Řídicí relé easyE4 s displejem (rozšiřitelné, Ethernet), 12/24 V DC, 24 V AC, Vstupy Digitální: 8, z toho lze použít jako analogové: 4, šroubové svorky
Název výrobku |
Eaton Moeller® series EASY Řídící relé
|
Katalogové číslo |
197211
|
EAN |
4015081939480
|
Délka/hloubka produktu |
58 mm
|
Výška výrobku |
90 mm
|
Šířka výrobku |
72 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.25 kg
|
Soulad |
Eaton supports the product until its end of life
|
Certifikace |
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-6 IEC/EN 61000-4-2 CSA-C22.2 No. 61010 CULus per UL 61010 EN 61010 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61000-6-2 EN 50178 IEC 60068-2-27 UL Listed UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group D (propane) |
Poznámky v katalogu |
Přesnost hodin reálného času v závislosti na teplotě okolního vzduchu - jsou možné výkyvy až ±5 s/den (±0,5 h⁄rok)
|
Kód modelu |
EASY-E4-UC-12RC1
|
Vlastnosti |
Rozšiřitelné
Indikace displeje 6 řádků x 16 znaků Možnost zapojení do sítě (Ethernet) |
Osazeno: |
Displej
Hodiny reálného času Reléový výstup Klávesnice Časovač |
Indikace |
LCD displej se používá k indikaci stavu digitálních vstupů 24 V DC
LCD displej se používá k indikaci stavu digitálních vstupů 12 V DC |
Stupeň krytí |
IP20
|
Teplota displeje – min. |
0 °C
|
Teplota displeje – max. |
55 °C
|
Typ displeje |
Jednobarevné
|
Frekvenční čítač |
Tvar impulzu: čtvercový (digitální vstupy 24 V DC)
Délka kabelu: ≤ 20 m (stíněný, digitální vstupy 24 V DC) Číslo: 4 (I1, I2, I3, I4 - digitální vstupy 24 V DC) Poměr impulsu a pauzy: 1:1 (Digitální vstupy 24 V DC) Frekvence čítače: 5 kHz (Digitální vstupy 24 V DC) |
Vstupní frekvence |
50/60 Hz (digitální vstupy, při 24 V DC)
|
Izolační odpor |
Podle ČSN EN50178, ČSN EN61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 č. 61010-2-201
|
Životnost, elektrická |
25 000 operací (zátěž žárovky při 1000 W, 230/240 V AC)
25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 10 x 58 W při 230/240 V AC, bez kompenzace) 25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 10 x 58 W při 230/240 V AC, s předchozím elektrickým zařízením) 25 000 operací (zátěž žárovky při 500 W, 115/120 V AC) 25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 1 x 58 W při 230/240 V AC, konvenční, kompenzovaná) |
Životnost, mechanická |
10 000 000 operací
|
Metoda montáže |
Upevnění pomocí šroubu s použitím upevňovacích úhelníků ZB4-101-GF1 (příslušenství)
Možnost zabudování zepředu S možností montáže na lištu Upevnění na přístrojovou lištu (podle normy ČSN EN 60715, 35 mm) Nástěnná montáž/Přímá montáž |
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
2
|
Produktová kategorie |
Ovládací relé easyE4
|
Ochrana |
Miniaturní jistič B16 nebo pomalá tavná pojistka 8 A, Ochrana výstupního relé
|
Protokol |
TCP/IP
MODBUS |
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6 kV (kontakt-cívka)
|
Zbytkové zvlnění |
≤ 5 %
|
Rozlišení |
|
Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
Spínací frekvence |
10 Hz, reléové výstupy
2 Hz, odporová zátěž/zátěž lampy, reléové výstupy 0,5 Hz, Indukční zátěž, Reléové výstupy |
Typ |
Základní zařízení easyE4
|
Použito s |
easyE4
|
Kategorie užití |
Režim kontrolky B 300, Hodnotící kódy AC řídícího obvodu UL/CSA
Režim kontrolky R 300, Hodnotící kódy DC řídícího obvodu UL/CSA |
Typ napětí |
AC/DC
|
Pád a převržení |
50 mm Výška poklesu, pokles podle ČSN EN 60068-2-31
|
Výška pádu (IEC/EN 60068-2-32) – max. |
0.3 m
|
Montážní poloha |
Svislá
Vodorovný |
Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanická, podle ČSN EN 60068-2-27, Polosinusový náraz 11 ms, 18 nárazů
|
Odolnost vůči vibracím |
10 - 57 Hz, konstantní amplituda 0,15 mm
Podle normy ČSN EN 60068-2-6 57 - 150 Hz, konstantní zrychlení 2 g |
Tlak vzduchu |
795 - 1080 hPa (provoz)
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
55 °C
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
Okolní teplota při skladování – max. |
70 °C
|
Podmínky prostředí |
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty podle normy ČSN EN 50178, ČSN EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 č. 61010-2-201
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením |
Relativní vlhkost |
5 - 95 % (ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60068-2-78)
|
Vypouštění vzduchu |
8 kV
|
Skupina impulsů |
2 kV, Napájecí kabel
2 kV, Signální kabel Podle normy ČSN EN 61000-4-4 |
Kontaktní výboj |
6 kV
|
Elektromagnetická pole |
10 V/m při 0,8 - 1,0 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3)
1 V/m při 2,0 - 2,7 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3) 3 V/m při 1,4 - 2 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3) |
Odolnost proti rušení šířenému vedením |
10 V (podle normy ČSN/EN 61000-4-6)
|
Třída rádiového rušení |
Třída B (EN 61000-6-3)
|
Jmenovité přepětí |
1 kV, napájecí kabely, symetrické, rázové impulzy (přepětí), EMC
Podle normy ČSN EN 61000-4-5, rázové impulzy (přepětí), EMC 2 kV, napájecí kabely, asymetrické, rázové impulzy (přepětí), EMC |
Poklesy napětí |
≤ 1 ms z jmenovitého napětí (12 V DC)
10 ms |
Připojovací průřezy |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), pevný
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flexibilní s dutinkou |
Velikost šroubováku |
3,5 x 0,8 mm, Svorkový šroub
|
Utahovací moment |
0,6 Nm, Šroubové svorky
|
Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené) |
8 A
|
Příkon |
3 W
|
Jmenovitá vypínací schopnost |
300000 operací při AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Op./h)
200000 operací při DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Op./h) |
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
240 V
|
Jmenovité provozní napětí |
Max. 300 V DC
12 V DC (digitální vstupy) Max. 300 V AC 240 V AC 24 V AC (-15 % / +10 % - napájecí zdroj) 24 V DC (digitální vstupy) 12/24 V DC (-15 % / +20 % - napájecí zdroj) 10,2 - 28,8 V DC 24 V AC (Digitální vstupy) 20,4 - 26,4 V AC |
Frekvence napájení |
50/60 Hz (± 5%)
|
Napájecí napětí AC, 50 Hz – min. |
20.4 VAC
|
Napájecí napětí AC, 50 Hz – max. |
26.4 VAC
|
Napájecí napětí DC – min. |
10.2 VDC
|
Napájecí napětí DC – max. |
28.8 VDC
|
Trvalý proud |
1 A DC, při R 300 (UL/CSA)
8 A DC, při 24 V DC (UL/CSA) 5 A AC, max. tepelný stejnosměrný proud cos ϕ = 1 při B 300 (UL/CSA) 10 A AC, při 240 V AC (UL/CSA) |
Ochrana proti zkratu |
≥ 1A (T), pojistka, napájecí zdroj
|
Typ připojení |
Šroubová svorka
Ethernetu: Zástrčka RJ45, 8pólová |
Rychlost přenosu dat |
10/100 MBit/s
|
Délka kabelu |
100 m, nestíněný, digitální vstupy 24 V DC
100 m, nestíněný, digitální vstupy 24 V AC ≤ 30 m, stíněný, Analogové vstupy 100 m, nestíněný, digitální vstupy 12 V DC 40 m (max. na vstup), digitální vstupy 24 V DC |
Typ kabelu |
CAT5
|
Přesnost |
± 2 s/den, hodiny reálného času na vstupech (± 0,2 h⁄rok)
± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, skutečné hodnoty, v rámci jednoho zařízení (analogové vstupy) ± 1 %, Přesnost opakování časových relé (z hodnot) ± 3 %, skutečné hodnoty, dvě jednoduchá zařízení (analogové vstupy) |
Konverze |
Každý cyklus CPU, analogové vstupy
|
Časová prodleva |
0,015 ms typ., digitální vstupy 12 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění VYPNUTO
0,015 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění VYPNUTO 0,015 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění VYPNUTO 20 ms typ., digitální vstupy 12 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění ZAPNUTO 20 ms typ., digitální vstupy 12 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění ZAPNUTO 20 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění ZAPNUTO 20 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění ZAPNUTO 0,015 ms typ., digitální vstupy 12 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění VYPNUTO |
Přírůstkový čítač |
Počet vstupů čítače: 2 (I1 + I2, I3 + I4)
Rozsah hodnot: -2147483648 až +2147483647 Tvar impulzu: Čtvercový Poměr impulsu a pauzy: 1:1 Offset signálu: 90° Frekvence čítače: ≤ 5 kHz |
Přírůstkový převodník |
Délka kabelu: ≤ 20 m (stíněný)
|
Vstup |
Napětí (DC)
|
Vstupní proud |
3,3 mA (I1 - I4, při 24 V DC, při signálu 1)
2,2 mA (I5 - I8, při 24 V DC, při signálu 1) 1 mA (Analogové vstupy) 200 mA |
Impedance vstupu |
13,3 kΩ
|
Vstupní napětí |
Při signálu 1: ≥ 15 V (I1 - I8, sinusové, digitální vstupy, 24 V DC)
Stav 0: ≤ 8 V DC (I5 - I8, digitální vstupy, 24 V DC) Stav 1: ≥ 8 V DC (I5 - I8, digitální vstupy, 24 V DC) Signál 0: ≤ 5 V DC (I1 - I4, digitální vstupy, 12 V DC) Stav 0: ≤ 15 V DC (I1 - I4, digitální vstupy, 24 V DC) Při signálu 0: ≤ 5 V (I1 - I8, sinusové, digitální vstupy, 24 V DC) Stav 1: ≥ 15 V DC (I1 - I4, digitální vstupy, 24 V DC) |
Spínací/vypínací schopnost |
28/28 VA (DC, při R 300)
3600/360 VA (AC, při B 300) |
Počet vstupů (analogové) |
0
4 |
Počet vstupů (digitální) |
4
8 |
Počet výstupů (analogové) |
0
|
Počet výstupů (digitální) |
4
|
Výstup |
4 reléové výstupy
> 500 mA (reléové výstupy, doporučené zatížení: 12 V AC/DC) Reléové výstupy ve skupinách 1 Napětí Proud |
Paralelní spínání |
Nepřípustné
|
Vstupy rychlého spínače |
10 kHz, Frekvence čítače
-2147483648 - 2147483647 (interval hodnot) ≤ 20 m (délka kabelu, stíněný) 1:1 (Poměr impulsu a pauzy) Čtvercový (tvar impulzu) Číslo: 4 (I1, I2, I3, I4 - digitální vstupy 24 V DC) |
Rozsah signálu |
0 - 10 V DC, Analogové vstupy
|
Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn |
Žádný
|
Izolace potenciálu |
Mezi digitálními vstupy 12 V DC a výstupy: ano
Mezi analogovými vstupy a výstupy: ano Mezi digitálními vstupy 12 V DC a rozšiřujícími zařízeními: ano Mezi digitálními vstupy 24 V DC a výstupy: ano Mezi reléovými výstupy a rozšiřujícími přístroji: ano Mezi digitálními vstupy 24 V AC a výstupy: ano Mezi reléovými výstupy a napájecím zdrojem: ano Mezi digitálními vstupy 24 V DC a rozšiřujícími zařízeními: ano Mezi digitálními vstupy 24 V DC a ethernetem: ano Základní izolace: 600 V AC (reléové výstupy) Mezi analogovými vstupy a rozšiřujícími přístroji: ano Mezi reléovými výstupy: ano Mezi reléovými výstupy a vstupy: ano Mezi digitálními vstupy 12 V DC a Ethernetem: ano Mezi reléovými výstupy a Ethernetem: ano Bezpečné oddělení podle normy ČSN EN 50178: 300 V AC (reléové výstupy) Mezi digitálními vstupy 24 V AC a rozšiřujícími zařízeními: ano Mezi digitálními vstupy 24 V AC a ethernetem: ano |
Ochrana proti přepólování |
Ano, pro napájecí napětí (volitelně Siemens MPI)
|
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach |
Žádný
|
Bezpečná izolace |
300 V AC, Mezi cívkou a kontakty, Podle ČSN EN 50178
300 V AC, mezi dvěma kontakty, podle ČSN EN 50178 |
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
4 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
3 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|