Eaton Moeller® series EASY, 3x zástrčkový konektor sběrnice mezi základní jednotkou a rozšiřovací jednotkou / sběrnicovým modulem a 3x koncovými kryty, Pro použití s easyE4
| Název výrobku |
Příslušenství Eaton Moeller® series EASY Zástrčka konektoru sběrnice
|
| Katalogové číslo |
197225
|
| EAN |
4015081939411
|
| Délka/hloubka produktu |
20 mm
|
| Výška výrobku |
25 mm
|
| Šířka výrobku |
10 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.02 kg
|
| Soulad |
CE
|
| Kód modelu |
EASY-E4-CONNECT1
|
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
55 °C
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|