Reset
Eaton Moeller® series EASY Řídicí relé, easyE4 (rozšiřitelné, Ethernet), 24 V DC, Vstupy Digitální: 8, z toho lze použít jako analogové: 4, šroubové svorky
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series EASY Řídící relé
|
| Katalogové číslo |
197214
|
| EAN |
4015081939459
|
| Délka/hloubka produktu |
58 mm
|
| Výška výrobku |
90 mm
|
| Šířka výrobku |
72 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.2 kg
|
| Soulad |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Certifikace |
CULus per UL 61010
IEC/EN 61000-6-2 IEC 60068-2-30 CSA-C22.2 No. 61010 IEC/EN 61000-4-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 EN 50178 EN 61010 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61131-2 UL Listed UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location group B (hydrogen) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location class I UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group D (propane) |
| Poznámky v katalogu |
Přesnost hodin reálného času v závislosti na teplotě okolního vzduchu - jsou možné výkyvy až ±5 s/den (±0,5 h⁄rok)
|
| Kód modelu |
EASY-E4-DC-12TCX1
|
| Vlastnosti |
Rozšiřitelné
Paralelní zapojení tranzistorových výstupů s odporovou zátěží, indukční zátěž s externím ochranným členem, kombinace v rámci skupiny - Skupina 1: Q1 až Q4 Možnost zapojení do sítě (Ethernet) |
| Osazeno: |
Časovač
Hodiny reálného času |
| Funkce |
Tepelný výřez
|
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Zatížitelnost |
100 % (Indukční zátěž podle ČSN EN 60947-5-1, S externím ochranným členem)
100 % (induktivní zátěž podle ČSN EN 60947-5-1, Bez externího ochranného členu, DC-13, T0,95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H) 100 % (induktivní zátěž podle ČSN EN 60947-5-1, Bez externího ochranného členu, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0.24 H) |
| Frekvenční čítač |
Délka kabelu: ≤ 20 m (stíněný, digitální vstupy 24 V DC)
Číslo: 4 (I1, I2, I3, I4 - digitální vstupy 24 V DC) Tvar impulzu: čtvercový (digitální vstupy 24 V DC) Poměr impulsu a pauzy: 1:1 (Digitální vstupy 24 V DC) Frekvence čítače: 5 kHz (Digitální vstupy 24 V DC) |
| Izolační odpor |
Podle ČSN EN50178, ČSN EN61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 č. 61010-2-201
|
| Metoda montáže |
Upevnění na přístrojovou lištu (podle normy ČSN EN 60715, 35 mm)
Upevnění pomocí šroubu s použitím upevňovacích úhelníků ZB4-101-GF1 (příslušenství) S možností montáže na lištu Možnost zabudování zepředu Nástěnná montáž/Přímá montáž |
| Metoda montáže |
Upevnění na přístrojovou lištu (podle normy ČSN EN 60715, 35 mm)
Upevnění pomocí šroubu s použitím upevňovacích úhelníků ZB4-101-GF1 (příslušenství) S možností montáže na lištu Možnost zabudování zepředu Nástěnná montáž/Přímá montáž |
| Provozní frekvence |
V závislosti na době cyklu a době přenosu rozšiřujících zařízení
V závislosti na době cyklu základního zařízení V závislosti na ochranném členu (Indukční zátěž podle EN 60947-5-1, S externím odrušovacím obvodem, Max. spínací frekvence, max. pracovní faktor) |
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
2
|
| Produktová kategorie |
Ovládací relé easyE4
|
| Protokol |
MODBUS
TCP/IP |
| Zbytkový proud |
0,1 mA (při signálu „1” na jeden kanál)
|
| Zbytkové zvlnění |
5 % (tranzistorové výstupy)
≤ 5 % |
| Rozlišení |
|
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Typ |
Základní zařízení easyE4
|
| Použito s |
easyE4
|
| Typ napětí |
DC
|
| Pád a převržení |
50 mm Výška poklesu, pokles podle ČSN EN 60068-2-31
|
| Výška pádu (IEC/EN 60068-2-32) – max. |
0.3 m
|
| Montážní poloha |
Vodorovný
Svislá |
| Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanická, podle ČSN EN 60068-2-27, Polosinusový náraz 11 ms, 18 nárazů
|
| Odolnost vůči vibracím |
57 - 150 Hz, konstantní zrychlení 2 g
10 - 57 Hz, konstantní amplituda 0,15 mm Podle normy ČSN EN 60068-2-6 |
| Tlak vzduchu |
795 - 1080 hPa (provoz)
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
55 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
70 °C
|
| Podmínky prostředí |
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty podle normy ČSN EN 50178, ČSN EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 č. 61010-2-201
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením |
| Relativní vlhkost |
5 - 95 % (ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60068-2-78)
|
| Vypouštění vzduchu |
8 kV
|
| Skupina impulsů |
2 kV, Signální kabel
2 kV, Napájecí kabel Podle normy ČSN EN 61000-4-4 |
| Kontaktní výboj |
6 kV
|
| Elektromagnetická pole |
10 V/m při 0,8 - 1,0 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3)
1 V/m při 2,0 - 2,7 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3) 3 V/m při 1,4 - 2 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3) |
| Odolnost proti rušení šířenému vedením |
10 V (podle normy ČSN EN 61000-4-6)
|
| Třída rádiového rušení |
Třída B (EN 61000-6-3)
|
| Jmenovité přepětí |
0,5 kV, napájecí kabely, symetrické, rázové impulzy (přepětí), EMC
1 kV, napájecí kabely, asymetrické, rázové impulzy (přepětí), EMC Podle normy ČSN EN 61000-4-5, rázové impulzy (přepětí), EMC |
| Poklesy napětí |
20 ms
≤ 10 ms, Přemostění krátkodobých poklesů napětí |
| Připojovací průřezy |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flexibilní s dutinkou
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), pevný |
| Velikost šroubováku |
3,5 x 0,8 mm, Svorkový šroub
|
| Utahovací moment |
0,6 Nm, Šroubové svorky
|
| Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené) |
0.5 A
|
| Rozptyl tepla |
3,4 W (při 24 V DC)
|
| Zapínací proud |
12,5 A (po 6 ms)
|
| Příkon |
2 W
|
| Ztrátový výkon |
2 W
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) |
Max. 0,5 A při signálu „1” DC na jeden kanál
|
| Jmenovité provozní napětí |
24 V DC (tranzistorové výstupy)
20,4 - 28,8 V DC 24 V DC (digitální vstupy) 24 V DC (-15 % / +20 % – napájecí zdroj) 20,4 - 28,8 V DC (tranzistorové výstupy) |
| Napájecí proud |
24/44 mA, normálně⁄max., signál ZAPNUTO 1, tranzistorové výstupy
18/32 mA, normálně⁄max., signál ZAPNUTO 0, tranzistorové výstupy |
| Napájecí napětí AC, 50 Hz – min. |
0 VAC
|
| Napájecí napětí AC, 50 Hz – max. |
0 VAC
|
| Napájecí napětí DC – min. |
20.4 VDC
|
| Napájecí napětí DC – max. |
28.8 VDC
|
| Zkratový proud |
6,8 A, výstupy transistorů
|
| Ochrana proti zkratu |
≥ 1A (T), pojistka, napájecí zdroj
Ano, elektronické (Q1 - Q4), tranzistorové výstupy |
| Zkratový spínací proud |
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 na výstup, Pro Ra ≤ 10 mΩ, V závislosti na počtu aktivních kanálů a jejich zatížení, Tranzistorové výstupy
|
| Typ připojení |
Ethernetu: Zástrčka RJ45, 8pólová
Šroubová svorka |
| Rychlost přenosu dat |
10/100 MBit/s
|
| LED indikátor |
Indikace stavu Napájení/CHOD
Indikace stavu Ethernet: LED |
| Délka kabelu |
≤ 30 m, stíněný, Analogové vstupy
100 m, nestíněný, digitální vstupy 24 V DC |
| Typ kabelu |
CAT5
|
| Přesnost |
± 2 %, (I7, I8) ± 0,12 V, skutečné hodnoty, v rámci jednoho zařízení (analogové vstupy)
± 1 %, Přesnost opakování časových relé (z hodnot) ± 3 %, skutečné hodnoty, dvě jednoduchá zařízení (analogové vstupy) ± 2 s/den, hodiny reálného času na vstupech (± 0,2 h⁄rok) |
| Konverze |
Každý cyklus CPU, analogové vstupy
|
| Časová prodleva |
20 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění ZAPNUTO
20 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění ZAPNUTO 0,015 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění VYPNUTO 0,015 ms typ., digitální vstupy 24 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění VYPNUTO |
| Přírůstkový čítač |
Poměr impulsu a pauzy: 1:1
Počet vstupů čítače: 2 (I1 + I2, I3 + I4) Tvar impulzu: Čtvercový Offset signálu: 90° Rozsah hodnot: -2147483648 až +2147483647 Frekvence čítače: ≤ 5 kHz |
| Přírůstkový převodník |
Délka kabelu: ≤ 20 m (stíněný)
|
| Vstup |
Napětí (DC)
|
| Vstupní proud |
1 mA (Analogové vstupy)
2,2 mA (I5 - I8, při 24 V DC, při signálu 1) 3,3 mA (I1 - I4, při 24 V DC, při signálu 1) 80 mA |
| Impedance vstupu |
13,3 kΩ
|
| Vstupní napětí |
Stav 0: ≤ 8 V DC (I5 - I8, digitální vstupy, 24 V DC)
Stav 0: ≤ 15 V DC (I1 - I4, digitální vstupy, 24 V DC) Stav 1: ≥ 15 V DC (I1 - I4, digitální vstupy, 24 V DC) Signál 0: ≤ 5 V DC (I1 - I8, digitální vstupy, 24 V DC) |
| Zátěž žárovky |
Max. 3 W (bez Rv na jeden kanál)
|
| Počet vstupů (analogové) |
0
4 |
| Počet vstupů (digitální) |
8
|
| Počet výstupů (analogové) |
0
|
| Počet výstupů (digitální) |
4
|
| Výstup |
2 A, Max. celkový proud, Výstupy
Paralelní připojení max. 4 tranzistorových výstupů 4 tranzistorové výstupy Napětí Proud |
| Výstupní napětí |
U = Uₑ - 1 V (signál 1 při Iₑ = 0,5 A, tranzistorové výstupy)
Max. 2,5 V (při stavu 0 na kanál, tranzistorové výstupy) |
| Vstupy rychlého spínače |
Čtvercový (tvar impulzu)
-2147483648 - 2147483647 (interval hodnot) 1:1 (Poměr impulsu a pauzy) 10 kHz, Frekvence čítače Číslo: 4 (I1, I2, I3, I4 - digitální vstupy 24 V DC) ≤ 20 m (délka kabelu, stíněný) |
| Rozsah signálu |
0 - 10 V DC, Analogové vstupy
|
| Koeficient využití |
0,25 (induktivní zátěž podle normy ČSN EN 60947-5-1, Bez externího ochranného členu, DC-13, T0,95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
0,25 (induktivní zátěž podle normy ČSN EN 60947-5-1, Bez externího ochranného členu, T0,95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H) 1 (Indukční zátěž podle EN 60947-5-1, S externím ochranným členem) |
| Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn |
Žádný
|
| Izolace potenciálu |
Mezi tranzistorovými výstupy a rozšiřujícími přístroji: ano
Mezi analogovými vstupy a rozšiřujícími přístroji: ano Mezi analogovými vstupy a napájecím zdrojem: ne Mezi analogovými vstupy a výstupy: ano Mezi digitálními vstupy 24 V DC a rozšiřujícími zařízeními: ano Mezi tranzistorovými výstupy: ne Mezi tranzistorovými výstupy a ovládacími tlačítky: ano Mezi tranzistorovými výstupy a Ethernetem: ano Mezi digitálními vstupy 24 V DC: ne Mezi analogovými vstupy a paměťovou kartou: ne Mezi digitálními vstupy 24 V DC a napájecím zdrojem: ne Mezi tranzistorovými výstupy a paměťovou kartou: ano Mezi tranzistorovými výstupy a vstupy: ano Mezi digitálními vstupy 24 V DC a výstupy: ano Mezi digitálními vstupy 24 V DC a paměťovou kartou: ne Mezi analogovými vstupy: ne Mezi analogovými vstupy a Ethernetem: ano Mezi digitálními vstupy 24 V DC a ethernetem: ano Mezi tranzistorovými výstupy a napájecím zdrojem: ano |
| Ochrana proti přepólování |
Pro tranzistorové výstupy (Upozornění: v případě připojení napájecího napětí k nesprávným pólům dojde ke zkratu, pokud se na výstupy přivede 0 V / zem)
Ano, pro napájecí napětí (volitelně Siemens MPI) |
| Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach |
Žádný
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
2 W
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|