Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

197221
Kód modelu: EASY-E4-AC-8RE1

Eaton Moeller® series EASY Rozšíření vstupů/výstupů, Pro použití s easyE4, 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC (cULus: 100-110 V DC), Rozšíření vstupů (počet) digitální: 4, šroubová svorka

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series EASY Rozšíření vstupů/výstupů
Katalogové číslo
197221
EAN
4015081939435
Délka/hloubka produktu
58 mm
Výška výrobku
90 mm
Šířka výrobku
36 mm
Hmotnost výrobku
0.125 kg
Certifikace
IEC/EN 61000-4-2
CULus per UL 61010
EN 61010
IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-6
IEC 60664
IEC/EN 61000-6-3
EN 50178
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61131-2
CSA-C22.2 No. 61010
IEC/EN 61000-6-2
UL Listed
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL File No.: E205091
DNV GL
CE
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location class I
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
Poznámky v katalogu
se dvěma řídicími relé
Kód modelu
EASY-E4-AC-8RE1

Features & Functions

Vlastnosti
Rozšiřitelné
Rozšiřující zařízení
Osazeno:
Reléový výstup

General information

Stupeň krytí
IP20
Vstupní frekvence
50/60 Hz (digitální vstupy, při 115/230 V AC)
50/60 Hz (digitální vstupy, při 24 V DC)
Izolační odpor
Podle ČSN EN50178, ČSN EN61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 č. 61010-2-201
Životnost, elektrická
25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 10 x 58 W při 230/240 V AC, s předchozím elektrickým zařízením)
25 000 operací (zátěž žárovky při 500 W, 115/120 V AC)
25 000 operací (zátěž žárovky při 1000 W, 230/240 V AC)
25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 1 x 58 W při 230/240 V AC, konvenční, kompenzovaná)
25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 10 x 58 W při 230/240 V AC, bez kompenzace)
Životnost, mechanická
1 000 000 operací
Metoda montáže
Možnost zabudování zepředu
S možností montáže na lištu
Upevnění pomocí šroubu s použitím upevňovacích úhelníků ZB4-101-GF1 (příslušenství)
Nástěnná montáž/Přímá montáž
Upevnění na přístrojovou lištu (podle normy ČSN EN 60715, 35 mm)
Metoda montáže
Možnost zabudování zepředu
S možností montáže na lištu
Upevnění pomocí šroubu s použitím upevňovacích úhelníků ZB4-101-GF1 (příslušenství)
Nástěnná montáž/Přímá montáž
Upevnění na přístrojovou lištu (podle normy ČSN EN 60715, 35 mm)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2
Produktová kategorie
Ovládací relé easyE4
Protokol
MODBUS
TCP/IP
Ochrana
Jistič B16 nebo pojistka 8 A (T), ochrana výstupního relé
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6 kV (kontakt-cívka)
Zbytkové zvlnění
≤ 5 %
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Spínací frekvence
2 Hz, odporová zátěž/zátěž lampy, reléové výstupy
10 Hz, reléové výstupy
0,5 Hz, Indukční zátěž, Reléové výstupy
Typ
Rozšíření easyE4
Kategorie užití
Režim kontrolky B 300, Hodnotící kódy AC řídícího obvodu UL/CSA
Režim kontrolky R 300, Hodnotící kódy DC řídícího obvodu UL/CSA
Typ napětí
AC

Ambient conditions, mechanical

Pád a převržení
50 mm Výška poklesu, pokles podle ČSN EN 60068-2-31
Výška pádu (IEC/EN 60068-2-32) – max.
0.3 m
Montážní poloha
Svislá
Vodorovný
Odolnost proti rázu
15 g, Mechanická, podle ČSN EN 60068-2-27, Polosinusový náraz 11 ms, 18 nárazů
Odolnost vůči vibracím
57 - 150 Hz, konstantní zrychlení 2 g
10 - 57 Hz, konstantní amplituda 0,15 mm
Podle normy ČSN EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Tlak vzduchu
795 - 1080 hPa (provoz)
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
55 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
70 °C
Podmínky prostředí
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty podle normy ČSN EN 50178, ČSN EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 č. 61010-2-201
Relativní vlhkost
5 - 95 % (ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60068-2-78)

Electro magnetic compatibility

Vypouštění vzduchu
8 kV
Skupina impulsů
2 kV, Signální kabel
2 kV, Napájecí kabel
Podle normy ČSN EN 61000-4-4
Kontaktní výboj
6 kV
Elektromagnetická pole
1 V/m při 2,0 - 2,7 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3)
10 V/m při 0,8 - 1,0 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3)
3 V/m při 1,4–2 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3)
Odolnost proti rušení šířenému vedením
10 V (podle normy ČSN/EN 61000-4-6)
Třída rádiového rušení
Třída B (EN 61000-6-3)
Jmenovité přepětí
Podle normy ČSN EN 61000-4-5, rázové impulzy (přepětí), EMC
1 kV, napájecí kabely, symetrické, rázové impulzy (přepětí), EMC
2 kV, napájecí kabely, asymetrické, rázové impulzy (přepětí), EMC
Poklesy napětí
10 ms

Terminal capacities

Připojovací průřezy
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), pevný
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flexibilní s dutinkou
Velikost šroubováku
3,5 x 0,8 mm, Svorkový šroub
Utahovací moment
0,6 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené)
5 A
Zapínací proud
12,5 A (po 6 ms)
Příkon
3 W
Jmenovitá vypínací schopnost
200000 operací při DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Op./h)
300000 operací při AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Op./h)
Jmenovité izolační napětí (Ui)
240 V
Jmenovité provozní napětí
100/110/115/120/230/240 AC (-15 %/+10 %)
240 V AC
Max. 300 V DC
85 - 264 V AC
110/120 V DC (napájecí zdroj)
Max. 300 V AC
Frekvence napájení
50/60 Hz (± 5%)
Napájecí napětí AC, 50 Hz – min.
85 VAC
Napájecí napětí AC, 50 Hz – max.
264 VAC
Napájecí napětí DC – min.
85 VDC
Napájecí napětí DC – max.
264 VDC
Trvalý proud
8 A AC, při 240 V AC (UL/CSA)
1 A DC, při R 300 (UL/CSA)
5 A AC, max. tepelný stejnosměrný proud cos ϕ = 1 při B 300 (UL/CSA)
8 A DC, při 24 V DC (UL/CSA)

Short-circuit rating

Ochrana proti zkratu
≥ 1A (T), pojistka, napájecí zdroj

Communication

Typ připojení
Šroubová svorka

Cable

Délka kabelu
≤ 100 m na vstup (I1 - I4, Ladění ZAPNUTO), Digitální vstupy 115/230 V AC
≤ 60 m na vstup (I1 - I4), Digitální vstupy 115/230 V AC
40 m (max. přípustná hodnota na vstup R1 až R12), Digitální vstupy 115/230 V AC

Input/Output

Časová prodleva
25 ms typ., Digitální vstupy 100 - 240 V AC 50 Hz (I1 - I4), Doba zpoždění od 0 do 1, Potlačit odskok VYP
21 ms typ., Digitální vstupy 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I4), Doba zpoždění od 0 do 1, Potlačit odskok VYP
0,5 ms typ., Digitální vstupy 100 - 240 V DC (I1 - I4), Doba zpoždění od 1 do 0, Potlačit odskok VYP
0,5 ms typ., Digitální vstupy 100 - 240 V DC (I1 - I4), Doba zpoždění od 0 do 1, Potlačit odskok VYP
21 ms typ., Digitální vstupy 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I4), Doba zpoždění od 1 do 0, Potlačit odskok VYP
25 ms typ., Digitální vstupy 100 - 240 V AC 50 Hz (I1 - I4), Doba zpoždění od 1 do 0, Potlačit odskok VYP
Vstupní proud
6 x 0,5 mA (I1 - I4, při 230 V AC, 50 Hz, na signál 1)
4 x 0,2 mA (I9 - I12, při 115 V AC, 60 Hz, na signál 1)
Vstupní napětí
Podmínka 1: 79 - 264 V AC, digitální vstupy, 115/230 V AC)
Podmínka 0: 0 - 40 V AC, digitální vstupy, 115/230 V AC)
Spínací/vypínací schopnost
3600/360 VA (AC, při B 300)
28/28 VA (DC, při R 300)
Počet vstupů (analogové)
0
Počet vstupů (digitální)
4
Počet výstupů (analogové)
0
Počet výstupů (digitální)
4
Výstup
Reléové výstupy ve skupinách 1
4 reléové výstupy
> 500 mA (reléové výstupy, doporučené zatížení: 12 V AC/DC)
Napětí
Proud
Paralelní spínání
Nepřípustné

Safety

Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn
Žádný
Izolace potenciálu
Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a základní jednotkou: ano
Základní izolace: 600 V AC (reléové výstupy)
Mezi reléovými výstupy a rozšiřujícími přístroji: ano
Mezi reléovými výstupy a napájecím zdrojem: ano
Mezi reléovými výstupy: ano
Mezi reléovými výstupy a vstupy: ano
Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a rozšiřujícími zařízeními: ano
Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a výstupy: ano
Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC: ne
Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a napájecím zdrojem: ne
Bezpečné oddělení podle normy ČSN EN 50178: 300 V AC (reléové výstupy)
Ochrana proti přepólování
Ano, pro napájecí napětí (volitelně Siemens MPI)
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach
Žádný
Bezpečná izolace
300 V AC, mezi dvěma kontakty, podle ČSN EN 50178
300 V AC, Mezi cívkou a kontakty, Podle ČSN EN 50178

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
1 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
3 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ověření produktu

Zadejte své 16-17místné sériové číslo
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.

eCAD model

Instalační návody

Instalační videa

mCAD model

Produktová oznámení

Uživatelské příručky

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.