Reset

Eaton Moeller® series EASY Řídicí relé, easyE4 (rozšiřitelné, Ethernet), 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC (cULus: 100 - 110 V DC), Vstupy digitální: 8, šroubové svorky
Název výrobku |
Eaton Moeller® series EASY Řídící relé
|
Katalogové číslo |
197216
|
EAN |
4015080892779
|
Délka/hloubka produktu |
58 mm
|
Výška výrobku |
90 mm
|
Šířka výrobku |
72 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.25 kg
|
Soulad |
Eaton supports the product until its end of life
|
Certifikace |
CULus per UL 61010
IEC 60068-2-30 IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61131-2 EN 61010 IEC 60068-2-27 EN 50178 IEC 60068-2-6 IEC/EN 61000-6-2 CSA-C22.2 No. 61010 IEC 60664 IEC/EN 61000-6-3 UL Listed UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location division 2 UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location class I UL hazardous location group B (hydrogen) |
Poznámky v katalogu |
Přesnost hodin reálného času v závislosti na teplotě okolního vzduchu - jsou možné výkyvy až ±5 s/den (±0,5 h⁄rok)
|
Kód modelu |
EASY-E4-AC-12RCX1
|
Vlastnosti |
Rozšiřitelné
Možnost zapojení do sítě (Ethernet) |
Osazeno: |
Časovač
Hodiny reálného času Reléový výstup |
Indikace |
LCD displej se používá k indikaci stavu digitálních vstupů 115/230 V AC
|
Stupeň krytí |
IP20
|
Teplota displeje – min. |
0 °C
|
Teplota displeje – max. |
55 °C
|
Vstupní frekvence |
50/60 Hz (digitální vstupy, při 115/230 V AC)
50/60 Hz (digitální vstupy, při 24 V DC) |
Izolační odpor |
Podle ČSN EN50178, ČSN EN61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 č. 61010-2-201
|
Životnost, elektrická |
25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 1 x 58 W při 230/240 V AC, konvenční, kompenzovaná)
25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 10 x 58 W při 230/240 V AC, bez kompenzace) 25 000 operací (zátěž žárovky při 500 W, 115/120 V AC) 25 000 operací (zátěž žárovky při 1000 W, 230/240 V AC) 25 000 operací (zátěž fluorescentního světla 10 x 58 W při 230/240 V AC, s předchozím elektrickým zařízením) |
Životnost, mechanická |
1 000 000 operací
|
Metoda montáže |
Možnost zabudování zepředu
Upevnění na přístrojovou lištu (podle normy ČSN EN 60715, 35 mm) Nástěnná montáž/Přímá montáž S možností montáže na lištu Upevnění pomocí šroubu s použitím upevňovacích úhelníků ZB4-101-GF1 (příslušenství) |
Metoda montáže |
Možnost zabudování zepředu
Upevnění na přístrojovou lištu (podle normy ČSN EN 60715, 35 mm) Nástěnná montáž/Přímá montáž S možností montáže na lištu Upevnění pomocí šroubu s použitím upevňovacích úhelníků ZB4-101-GF1 (příslušenství) |
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
2
|
Produktová kategorie |
Ovládací relé easyE4
|
Protokol |
MODBUS
TCP/IP |
Ochrana |
Jistič B16 nebo pojistka 8 A (T), ochrana výstupního relé
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6 kV (kontakt-cívka)
|
Zbytkové zvlnění |
≤ 5 %
|
Rozlišení |
|
Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
Spínací frekvence |
10 Hz, reléové výstupy
2 Hz, odporová zátěž/zátěž lampy, reléové výstupy 0,5 Hz, Indukční zátěž, Reléové výstupy |
Typ |
Základní zařízení easyE4
|
Použito s |
easyE4
|
Kategorie užití |
Režim kontrolky B 300, Hodnotící kódy AC řídícího obvodu UL/CSA
Režim kontrolky R 300, Hodnotící kódy DC řídícího obvodu UL/CSA |
Typ napětí |
AC
|
Pád a převržení |
50 mm Výška poklesu, pokles podle ČSN EN 60068-2-31
|
Výška pádu (IEC/EN 60068-2-32) – max. |
0.3 m
|
Montážní poloha |
Vodorovný
Svislá |
Odolnost proti rázu |
15 g, Mechanická, podle ČSN EN 60068-2-27, Polosinusový náraz 11 ms, 18 nárazů
|
Odolnost vůči vibracím |
Podle normy ČSN EN 60068-2-6
10 - 57 Hz, konstantní amplituda 0,15 mm 57 - 150 Hz, konstantní zrychlení 2 g |
Tlak vzduchu |
795 - 1080 hPa (provoz)
|
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
55 °C
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
Okolní teplota při skladování – max. |
70 °C
|
Podmínky prostředí |
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty podle normy ČSN EN 50178, ČSN EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 č. 61010-2-201
Kondenzace: zabraňte jí vhodným opatřením |
Relativní vlhkost |
5 - 95 % (ČSN EN 60068-2-30, ČSN EN 60068-2-78)
|
Vypouštění vzduchu |
8 kV
|
Skupina impulsů |
2 kV, Napájecí kabel
Podle normy ČSN EN 61000-4-4 2 kV, Signální kabel |
Kontaktní výboj |
6 kV
|
Elektromagnetická pole |
1 V/m při 2,0 - 2,7 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3)
10 V/m při 0,8 - 1,0 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3) 3 V/m při 1,4 - 2 GHz (podle normy ČSN EN 61000-4-3) |
Odolnost proti rušení šířenému vedením |
10 V (podle normy ČSN/EN 61000-4-6)
|
Třída rádiového rušení |
Třída B (EN 61000-6-3)
|
Jmenovité přepětí |
Podle normy ČSN EN 61000-4-5, rázové impulzy (přepětí), EMC
1 kV, napájecí kabely, symetrické, rázové impulzy (přepětí), EMC 2 kV, napájecí kabely, asymetrické, rázové impulzy (přepětí), EMC |
Poklesy napětí |
10 ms
|
Připojovací průřezy |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flexibilní s dutinkou
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), pevný |
Velikost šroubováku |
3,5 x 0,8 mm, Svorkový šroub
|
Utahovací moment |
0,6 Nm, Šroubové svorky
|
Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené) |
8 A
|
Zapínací proud |
12,5 A (po 6 ms)
|
Příkon |
4 W
|
Ztrátový výkon |
10W
|
Jmenovitá vypínací schopnost |
300000 operací při AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Op./h)
200000 operací při DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Op./h) |
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
240 V
|
Jmenovité provozní napětí |
110/120 V DC (napájecí zdroj)
Max. 300 V DC Max. 300 V AC 100/110/115/120/230/240 AC (-15 %/+10 %) 85 - 264 V AC 240 V AC |
Frekvence napájení |
50/60 Hz (± 5%)
|
Napájecí napětí AC, 50 Hz – min. |
85 VAC
|
Napájecí napětí AC, 50 Hz – max. |
264 VAC
|
Napájecí napětí DC – min. |
85 VDC
|
Napájecí napětí DC – max. |
264 VDC
|
Trvalý proud |
8 A AC, při 240 V AC (UL/CSA)
1 A DC, při R 300 (UL/CSA) 8 A DC, při 24 V DC (UL/CSA) 5 A AC, max. tepelný stejnosměrný proud cos ϕ = 1 při B 300 (UL/CSA) |
Ochrana proti zkratu |
≥ 1A (T), pojistka, napájecí zdroj
|
Typ připojení |
Šroubová svorka
Ethernetu: Zástrčka RJ45, 8pólová |
Rychlost přenosu dat |
10/100 MBit/s
|
LED indikátor |
Indikace stavu Ethernet: LED
Indikace stavu Napájení/CHOD |
Délka kabelu |
100 m (max. přípustná vzdálenost na vstup I7 až I8), digitální vstupy 115/230 V AC
40 m (max. přípustná vzdálenost na vstup I1 až I6), digitální vstupy 115/230 V AC |
Typ kabelu |
CAT5
|
Přesnost |
± 1 %, Přesnost opakování časových relé (z hodnot)
± 2 s/den, hodiny reálného času na vstupech (± 0,2 h⁄rok) |
Časová prodleva |
20 ms typ., digitální vstupy 100 - 240 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění ZAPNUTO
20 ms, digitální vstupy 115/230 V AC 50 Hz (I7, I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění VYPNUTO 20 ms typ., digitální vstupy 100 - 240 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění ZAPNUTO 21 ms typ., digitální vstupy 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění VYPNUTO 21 ms typ., digitální vstupy 100 - 240 V AC 60 Hz (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění VYPNUTO 16⅔ ms, digitální vstupy 115/230 V AC 60 Hz (I7, I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění VYPNUTO 0,03 ms typ., digitální vstupy 100 - 240 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 0 do 1, Ladění VYPNUTO 0,03 ms typ., digitální vstupy 100 - 240 V DC (I1 - I8), doba zpoždění od 1 do 0, Ladění VYPNUTO |
Vstupní proud |
6 x 0,5 mA (I1 - I6, při 230 V AC, 50 Hz, při signálu 1)
2 x 4 mA (I7 - I8, při 115 V AC, 60 Hz, při signálu 1) 6 x 0,25 mA (I1 - I6, při 115 V AC, 60 Hz, při signálu 1) 2 x 6 mA (I7 - I8, při 230 V AC, 50 Hz, při signálu 1) 6 x 0,25 mA (I1 - I8, při 115 V AC, 60 Hz, při signálu 1) |
Vstupní napětí |
Podmínka 0: 0 - 40 V AC, digitální vstupy, 115/230 V AC)
Podmínka 1: 79 - 264 V AC, digitální vstupy, 115/230 V AC) |
Spínací/vypínací schopnost |
28/28 VA (DC, při R 300)
3600/360 VA (AC, při B 300) |
Počet vstupů (analogové) |
0
|
Počet vstupů (digitální) |
8
|
Počet výstupů (analogové) |
0
|
Počet výstupů (digitální) |
4
|
Výstup |
Reléové výstupy ve skupinách 1
4 reléové výstupy > 500 mA (reléové výstupy, doporučené zatížení: 12 V AC/DC) Napětí Proud |
Paralelní spínání |
Nepřípustné
|
Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn |
Žádný
|
Izolace potenciálu |
Mezi reléovými výstupy a Ethernetem: ano
Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC: ne Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a základní jednotkou: ano Mezi reléovými výstupy a rozšiřujícími přístroji: ano Základní izolace: 600 V AC (reléové výstupy) Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a výstupy: ano Mezi reléovými výstupy a vstupy: ano Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a rozšiřujícími zařízeními: ano Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a paměťovou kartou: ne Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a Ethernetem: ano Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a napájecím zdrojem: ne Bezpečné oddělení podle normy ČSN EN 50178: 300 V AC (reléové výstupy) Mezi reléovými výstupy a napájecím zdrojem: ano Mezi reléovými výstupy: ano Mezi digitálními vstupy 115/230 V AC a rozhraním: ano |
Ochrana proti přepólování |
Ano, pro napájecí napětí (volitelně Siemens MPI)
|
Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach |
Žádný
|
Bezpečná izolace |
300 V AC, Mezi cívkou a kontakty, Podle ČSN EN 50178
300 V AC, mezi dvěma kontakty, podle ČSN EN 50178 |
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
4 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
4 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|