Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

197908
Kód modelu: DILH600-S/22(110-120V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILH Stykač, Ith =Ie: 850 A, 110 - 120 V 50/60 Hz, AC ovládání, šroubové připojení

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILH stykač
Katalogové číslo
197908
EAN
4015081954278
Délka/hloubka produktu
216 mm
Výška výrobku
237 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
8.85 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CE marking
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
Poznámky v katalogu
  • Kontakty podle ČSN EN 50012
  • EN 45545 - Protipožární ochrana drážních vozidel: Třída požární ochrany všech plastů podle normy UL94: V-0 / celková hmotnost plastu: 2,576 kg
  • Pro jmenovité provozní napětí nad 800 V AC je nutné použít přídavné fázové separátory DILH800-XKP
  • Smluvený tepelný proud Ith hlavních kontaktů (1-pólový, otevřený) při 60°
Kód modelu
DILH600-S/22(110-120V50/60HZ)

General information

Příslušenství
Možnosti osazení pomocných kontaktů: na boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Použití
Síťové stykače pro odporové zátěže od 1000 A
Připojení
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP00
Elektromagnetická kompatibilita
Navrženo pro provoz v průmyslových prostředích. Jeho použití v obytném prostředí může způsobovat rušení vysokofrekvenční rádiové frekvence, což vyžaduje dodatečné potlačení šumu.
Osazeno:
Ochranný člen v ovládací elektronice
Životnost, mechanická
3 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
3 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
Provozní frekvence
1000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
1000 mechanických operací/h (Ovládání stejnosměrným napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykače
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
12000 V
Odpor
500 mΩ (Přípustný přechodový odpor kontaktu zařízení vnějšího ovládacího okruhu při aktivaci A11)
Odolnost proti rázu
8 g, pomocný kontakt N/C, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
10 g, pomocný kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
Hladina signálu
5 V - 15 V, úroveň signálu PLC (A3 - A4) podle normy ČSN EN 61131-2 (typ 2), Magnetické systémy
Kategorie užití
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
Typ napětí
AC

Climatic environmental conditions

Nadmořská výška
Max. 2000 m
Provozní teplota prostředí – min.
-40 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78

Terminal capacities

Připojovací průřezy (přípojnice)
Šířka 50 mm, Hlavní připojení
Připojovací průřezy (ohebný s kabelovým okem)
50 - 240 mm²
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 - 14
Připojovací průřezy (splétaný s kabelovým okem)
70 - 240 mm²
Plochý šroubovák
16 mm
Délka odizolování (kabel řídicího obvodu)
10 mm
Velikost šroubu
M3,5, Šroubové svorky
M10, Šroubové svorky
Velikost šroubováku
0,8x5,5/1x6 mm,Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu, Plochý šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
Utahovací moment
24 Nm, Připojovací šroub hlavního vodiče
1,2 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
4800 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
4800 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
4800 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
2000 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 1000 V
1575 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
1000 V
Jmenovitá zapínací schopnost až 440 V (cos phi dle IEC/EN 60947)
6000 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
1000 V
Bezpečná izolace
1000 V AC, Mezi cívkou a kontakty, Podle ČSN EN 61140

AC-1/Conventional thermal current Ith

Konvenční tepelný proud Ith při 40 °C (3pólový, otevřený)
850 A
Konvenční tepelný proud Ith při 50 °C (3pólový, otevřený)
760 A
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený)
725 A
Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený)
695 A
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem)
600 A
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
1738 A

Switching capacity

Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
700 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)

Magnet system

Chování při mezních a přechodových stavech
Přidržení - Fáze přítahu (0,7 x Uc min. - 1,15 x Uc max.): Stykač spíná řádně
Přidržení - Poklesy napětí (0,2 - 0,6 x Uc min. ≤12 ms: Specifické časové překlenutí
Přidržení - Přerušení napětí (0 - 0,2 x Uc min. ≤ 10 ms: Specifické časové překlenutí
Přidržení - Poklesy napětí (0,6 - 0,7 x Uc min.: Stykač zůstává sepnutý
Přidržení - Přerušení napětí (0 - 0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadnutí stykače
Přidržení - Poklesy napětí (0,2 - 0,6 x Uc min.) > 12 ms: Odpadnutí stykače
Přidržení - Nadměrné napětí (1,15 - 1,3 x Uc max.): Stykač zůstává sepnutý
Přidržení - Fáze přítahu (0 - 0,7 x Uc min.: Stykač nespíná
Zatížitelnost
100 %
Přítahové napětí
0,85 - 1,1 V AC x Us
Příkon
Ovládací transformátor s uk ≤ 7 %
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz
645 W, Příkon při přítahu, cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
715 W, Příkon při přítahu, cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz
715 W, Příkon při přítahu, cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
645 W, Příkon při přítahu, cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
3,3 W, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
3,3 W, Cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
110 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
120 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
110 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
120 V
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
60 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
50 ms

Contacts

Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
2
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
2

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
650 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
3.3 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu