Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

198595
M22S-R10K-BLANK

Eaton Moeller® series M22 Potenciometr 10K, bez popisu M22S-R10K-BLANK

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Katalogové číslo
198595
EAN
4015081965069
Délka/hloubka produktu
65 mm
Výška výrobku
29 mm
Šířka výrobku
29 mm
Hmotnost výrobku
0.034 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
VDE 0660
Kód modelu
M22S-R10K-BLANK

Akční člen

Design
Klasický
Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Osazeno:
3 samostatné šroubové svorky

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet oteplení rozváděče. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístroje.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.5 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Příkon
0,5 W
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý výkon
0.5 VA
Odpor
10000 Ohm

Obecné informace

Stupeň krytí
IP66
NEMA Jiná
Životnost, mechanická
25.000 operací
Montážní poloha
Libovolná
Průměr otvoru
22.5 mm
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potenciometr

Kapacity svorek

Připojovací průřezy (pevný)
0,5 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 1,5 mm²
Utahovací moment
0,5 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu

Instalační návody

mCAD model

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.