Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199247
Kód modelu: DILM12-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series Stykač DILM, 3 póly, 380 V 400 V 5,5 kW, 1 NC, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Provoz AC, Násuvné svorky

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM stykač
Katalogové číslo
199247
EAN
4015081973316
Délka/hloubka produktu
75 mm
Výška výrobku
68 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.225 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Poznámky v katalogu
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Kód modelu
DILM12-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Features & Functions

Osazeno:
Zrcadlový kontakt
Počet pólů
Tři póly
Počet pólů
Tři póly
Počet pólů
Tři póly

General information

Použití
Stykače pro motory
Připojení
Svorka Push-in
Velikost rámu
FS1
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Provozní frekvence
9000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Odpor na pól
2.5 mΩ
Vhodný pro
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
Kategorie užití
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy
Typ napětí
AC

Ambient conditions, mechanical

Odolnost proti rázu
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
3,4 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms
5,7 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
3,4 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Emitované rušení
Podle normy EN 60947-1
Odolnost proti rušení
Podle normy EN 60947-1

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Kapacita svorek (flexibilní s dutinkou bez izolace)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Kapacita svorek (flexibilní s koncem kabelu svařovaným ultrazvukem)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
20 – 14
Délka odizolování (hlavní kabel)
10 mm
Velikost šroubováku
3,0 x 0,5 mm, Šroubová svorka
3 x 0,5 mm, Šroubová svorka

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
120 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
120 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
100 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
70 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
12 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V
12 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
10 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V
7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V
20 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V
20 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V
15 A
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947)
144 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz
4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
7 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
5 kA, 45 A max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
100 kA, 45 A TŘÍDA J max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A TŘÍDA RK5 max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
100 kA, 45 A TŘÍDA J max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A TŘÍDA RK5 max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V
35 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V
25 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V
20 A gG/gL
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V
20 A gG/gL

Conventional thermal current Ith

Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený)
45 A
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem)
18 A
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený)
21 A
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
50 A

Switching capacity

Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
20 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)

Magnet system

Doba oblouku
10 ms
Zatížitelnost
100%
Přítahové napětí
0,8–1,1 V AC x Uc
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz
24 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz
30 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
1,4 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
3,4 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
1,4 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
4,4 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
42 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
42 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
48 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
48 V
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min.
15 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
21 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min.
9 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
18 ms

Motor rating

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
1 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
2 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
10 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
10 HP

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Contacts

Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt
0

Safety

Bezpečná izolace
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140
400 V AC, Mezi kontakty, podle normy EN 61140

Special purpose ratings

Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky
20 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze)
20 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze)
Zvláštní jmenovité hodnoty jednoúčelové jmenovité hodnoty
12 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
72 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu
2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
6,8 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu
20 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek
14 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)

Design verification

Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.