Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199257
Kód modelu: DILM15-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series Stykač DILM, 3 póly, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 NC, 42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz, Provoz AC, Násuvné svorky

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM stykač
Katalogové číslo
199257
EAN
4015081973415
Délka/hloubka produktu
75 mm
Výška výrobku
68 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.225 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Kód modelu
DILM15-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI

Vlastnosti a funkce

Osazeno:
Zrcadlový kontakt
Počet pólů
Tři póly

Obecné

Použití
Stykače pro motory
Velikost rámu
FS1
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Připojení
Svorka Push-in
Provozní frekvence
5000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Odpor na pól
2.5 mΩ
Kategorie užití
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
Typ napětí
AC

Okolní podmínky, mechanické

Odolnost proti rázu
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
5,7 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms
3,4 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms
3,4 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Elektromagnetická kompatibilita

Emitované rušení
Podle normy EN 60947-1
Odolnost proti rušení
Podle normy EN 60947-1

Připojovací průřezy

Kapacita svorek (flexibilní s dutinkou bez izolace)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (ohebný)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
20 - 14
Délka odizolování (hlavní kabel)
10 mm
Velikost šroubováku
3 x 0,5 mm, Šroubová svorka
3,0 x 0,5 mm, Šroubová svorka

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
124 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
124 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
100 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
70 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
15.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V
15.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
12.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
9 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V
7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V
5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V
20 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V
20 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V
15 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz
4.6 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
8 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
8 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz
3.4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz
3.6 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz
4.4 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
5 kA, 45 A max. fuse, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
100 kA, 60 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A CLASS RK5 max. fuse, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
100 kA, 60 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A CLASS RK5 max. fuse, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V
63 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V
50 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V
20 A gG/gL
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V
20 A gG/gL

Jmenovitý tepelný proud

Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený)
45 A
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem)
18 A
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený)
21 A
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
50 A

Spínací výkon

Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
20 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)

Spínací doba

Doba oblouku
10 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min.
15 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
21 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min.
9 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
18 ms

Magnetový systém

Zatížitelnost
100%
Přítahové napětí
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz
24 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz
30 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
1,4 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
3,4 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
1,4 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
4,4 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
42 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
42 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
48 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
48 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
0 V

Jmenovité charakteristiky motoru

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
1 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
5 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
5 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
10 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
10 HP

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Kontakty

Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0

Bezpečnost

Bezpečná izolace
400 V AC, Mezi kontakty, podle normy EN 61140
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140

Speciální charakteristiky

Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky
20 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze)
20 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze)
Zvláštní jmenovité hodnoty jednoúčelové jmenovité hodnoty
15 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
90 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu
9 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
2 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,8 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu
20 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek
14 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
14 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)

Ověření návrhu

Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.