Eaton Moeller® series Signálky M22, RMQ-Titan, Zapuštěný, bez světelných prvků, Pro žárovky, neonové žárovky a LED až do 2,4 W, s paticí žárovky BA 9s, žluté
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Signálka
|
Katalogové číslo |
216910
|
EAN |
4015082169107
|
Délka/hloubka produktu |
53 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.017 kg
|
Certifikace |
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 UL CSA CE UL 508 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CSA File No.: 012528 |
Poznámky v katalogu |
Bez světelných prvků
|
Kód modelu |
M22-LC-Y
|
Barva rámečku |
Chrom
|
Materiál rámečku |
Jiná
|
Design |
Zapuštěný
|
Osazeno: |
Patice žárovky BA 9s
|
Barva čočky |
Žlutá
|
Stupeň krytí |
NEMA 4X, 13
|
Stupeň krytí (přední strana) |
IP67/IP69K
|
Průměr otvoru |
22.5 mm
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
Produktová kategorie |
RMQ-Titan
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
4000 V AC
|
Velikost |
Přední průměr: 29,7 mm
|
Typ |
Signálky
|
Montážní poloha |
Libovolná
|
Odolnost proti rázu |
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms |
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78 |
Připojovací průřezy |
0,5 - 1,5 mm², slaněný
0,5 - 1,5 mm², pevný |
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
250 V
|
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Síla pro nucené otevírání – min. |
0 N
|
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
0 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Na vyžádání
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Nevztahuje se.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|