Eaton Moeller® series M22 Signálka, RMQ-Titan, Zapuštěná, bez světelných prvků, Pro žárovky, neonové žárovky a LED až do 2,4 W, s paticí žárovky BA 9s, Bez čočky
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Signálka
|
Katalogové číslo |
216912
|
EAN |
4015082169121
|
Délka/hloubka produktu |
53 mm
|
Výška výrobku |
30 mm
|
Šířka výrobku |
30 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.017 kg
|
Certifikace |
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL 508 CSA VDE 0660 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL CE IEC/EN 60947 |
Kód modelu |
M22-LC-X
|