Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

218194
Kód modelu: M22-XD-R-GB0

Eaton Moeller® series M22 Tlačítkový štítek, plochá červená, STOP

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series M22 Tlačítková výplň
Katalogové číslo
218194
EAN
4015082181949
Délka/hloubka produktu
24 mm
Výška výrobku
3 mm
Šířka výrobku
24 mm
Hmotnost výrobku
0.002 kg
Certifikace
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CE
Kód modelu
M22-XD-R-GB0

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.