Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

229489
Kód modelu: M22-R1K

Eaton Moeller® series Potenciometr M22, Klasický, M22, 22,5 mm, R 1 kΩ, P 0,5 W, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Potenciometr
Katalogové číslo
229489
EAN
4015082294892
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
29 mm
Šířka výrobku
29 mm
Hmotnost výrobku
0.034 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
VDE
VDE 0660
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
Kód modelu
M22-R1K

Features & Functions

Barva rámečku
Titan
Design
Klasický
Typ elektrického připojení
Šroubové připojení
Osazeno:
3 samostatné šroubové svorky

General information

Přesnost
± 10 % (lineární), Hodnota odporu
Stupeň krytí
IP66
NEMA Jiná
Životnost, mechanická
25 000 operací
Průměr otvoru
22.5 mm
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Typ
Potenciometr

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30

Terminal capacities

Připojovací průřezy (pevný)
0,5 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 1,5 mm²
Utahovací moment
0,5 Nm, Šroubové svorky

Electrical rating

Příkon
0,5 W
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý výkon
0.5 VA
Odpor
1000 Ohm

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Design verification

Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.5 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu