Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

229490
Kód modelu: M22-R4K7

Eaton Moeller® series Potenciometr M22, Klasický, M22, 22,5 mm, R 4,7 kΩ, P 0,5 W, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Potenciometr
Katalogové číslo
229490
EAN
4015082294908
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
29 mm
Šířka výrobku
29 mm
Hmotnost výrobku
0.034 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
UL 508
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
VDE 0660
UL
Kód modelu
M22-R4K7

Exportovat specifikaci produktu