Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

229492
Kód modelu: M22-R47K

Eaton Moeller® series Potenciometr M22, Klasický, M22, 22,5 mm, R 47 kΩ, P 0,5 W, Čelní kroužek: titanový

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Katalogové číslo
229492
EAN
4015082294922
Délka/hloubka produktu
70 mm
Výška výrobku
29 mm
Šířka výrobku
29 mm
Hmotnost výrobku
0.034 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL 508
VDE
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CSA
Kód modelu
M22-R47K

Technické údaje produktu

Typ
Potenciometr
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Osazeno:
3 samostatné šroubové svorky
Stupeň znečištění
3
Přesnost
± 10 % (lineární), Hodnota odporu
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle ČSN EN 60068-2-78
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Barva rámečku
Titan
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Počet otáček – max.
1
Počet otáček – min.
1
Průměr otvoru
22.5 mm
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Jmenovitý výkon
0.5 VA
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0.5 W
Design
Klasický
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň krytí
IP66
NEMA Jiná
Příkon
0,5 W
Životnost, mechanická
25 000 operací
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Odpor
47000 Ohm
Připojovací průřezy (pevný)
0,5 - 1,5 mm²
Připojovací průřezy (splétaný)
0,5 - 1,5 mm²
Utahovací moment
0,5 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu