Eaton Moeller® series Potenciometr M22, Klasický, M22, 22,5 mm, R 470 kΩ, P 0,5 W, Čelní kroužek: černý
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Potenciometr
|
Katalogové číslo |
232236
|
EAN |
4015082322366
|
Délka/hloubka produktu |
70 mm
|
Výška výrobku |
29 mm
|
Šířka výrobku |
29 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.034 kg
|
Certifikace |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL VDE 0660 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 CSA CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 UL 508 CE UL Category Control No.: NKCR |
Kód modelu |
M22S-R470K
|