Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

263372
Kód modelu: M22S-R*-*

Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, Classical, M22, 22.5 mm, P 0.5 W, Bezel: black

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Potentiometer
Catalog Number
263372
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
29 mm
Product Width
29 mm
Product Weight
0.034 kg
Certifications
CE
UL File No.: E29184
CSA
UL 508
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
Model Code
M22S-R*-*

Exportovat specifikaci produktu