Eaton Moeller® series DILMP Výkonový stykač, 4-pólové, 22 A, 48 V DC, DC ovládání
Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILMP 4pólový stykač
|
Katalogové číslo |
276986
|
EAN |
4015082769864
|
Délka/hloubka produktu |
75 mm
|
Výška výrobku |
68 mm
|
Šířka výrobku |
45 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.294 kg
|
Certifikace |
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 CE UL File No.: E29096 UL IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 |
Poznámky v katalogu |
Kontakty podle ČSN EN 50012
|
Kód modelu |
DILMP20(48VDC)
|
Počet pólů |
Čtyřpólový
|
Použití |
Stykač pro 4pólové elektrické spotřebiče
|
Životnost, mechanická |
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
10 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím) |
Připojení |
Šroubové svorky
|
Provozní frekvence |
5000 mechanických operací/h (Ovládání stejnosměrným napětím)
5000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím) |
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
Stykač
|
Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
8000 V AC
|
Zbytkový proud |
1 mA (s buzením A1 - A2 elektronikou signálem „0“)
|
Odpor na pól |
3.5 mΩ
|
Kategorie užití |
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu |
Typ napětí |
DC
|
Odolnost proti rázu |
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms 10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms |
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Připojovací průřezy (pevný) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm² |
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
18 - 14
|
Délka odizolování (hlavní kabel) |
10 mm
|
Délka odizolování (kabel řídicího obvodu) |
10 mm
|
Velikost šroubu |
M3,5, Šroubové svorky
|
Velikost šroubováku |
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv |
Utahovací moment |
1,2 Nm, Šroubové svorky
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V |
120 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V |
120 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V |
100 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V |
70 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
12 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V |
12 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
10 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
7 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V |
22 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V |
22 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V |
6 A
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
690 V
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 240 V, 50 Hz |
9 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 380/400 V, 50 Hz |
14 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 415 V, 50 Hz |
15 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 440 V, 50 Hz |
16 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 500 V, 50 Hz |
18 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-1, 690 V, 50 Hz |
24 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
5 kA, 45 A max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 45 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V) |
100 kA, 60 A TŘÍDA J max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A TŘÍDA RK5 max. pojistka, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V) |
100 kA, 60 A TŘÍDA J max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 25 A TŘÍDA RK5 max. pojistka, SCCR (UL/CSA) |
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V |
35 A gG/gL
|
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V |
25 A gG/gL
|
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V |
20 A gG/gL
|
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V |
20 A gG/gL
|
Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený) |
54 A
|
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem) |
18 A
|
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený) |
20.5 A
|
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý) |
60 A
|
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
20 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)
|
Doba oblouku |
10 ms
|
Čas spínání (ovl. DC, zapínací kontakty, zpoždění při sepnutí), max. |
31 ms
|
Čas spínání (ovládání DC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max. |
12 ms
|
Vypínací napětí |
0,2 - 0,6 x UC, DC provozované
|
Zatížitelnost |
100%
|
Přítahové napětí |
0,8 - 1,1 V DC x Uc
0,8 - 1,1 V AC/DC x Us |
Spotřeba energie (přítah) DC |
4.5 W
|
Spotřeba energie (přidržení) DC |
4.5 W
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
0 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
0 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
0 V
|
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
0 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
48 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
48 V
|
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
Bezpečná izolace |
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140
400 V AC, Mezi kontakty, podle normy EN 61140 |
Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky |
20 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze)
20 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze) |
Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu |
5 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
6,1 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA) |
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) 60 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) 10 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA) |
Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu |
20 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
20 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek |
14 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
5.1 W
|
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
1.7 W
|
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
22 A
|
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
4.5 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|