Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

500NHM3B-690

Eaton Fuse-link, LV, 500 A, AC 690 V, NH3, aM, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
500NHM3B-690
EAN
5027590482820
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
86 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
1140 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Elektrické údaje

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH1
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
SD1-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0236
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.