Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBF3330W1

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Fuse rail, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, 3P, IEC, 185 mm busbar, 2-V Terminals with double V-clamps

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBF3330W1
EAN
5027590336574
Product Length/Depth
715 mm
Product Height
190 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
4051 g
Compliances
CE
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2

Electrical rating

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Busbar

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.