Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

425NHG3B
Kód modelu: NH FUSE 425A 500V 3 GG/GL SIZE 3

Fuse-link, LV, 425 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
425NHG3B
EAN
5027590480635
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
86 mm
Product Width
71 mm
Product Weight
1140 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 425A 500V 3 GG/GL SIZE 3

Elektrické údaje

Amperage Rating
425 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA

Technické údaje produktu

Fuse size
NH3
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
SD3-D Single pole NH Fuse base
Microswitch 170H0235
EBH Size 00 to 4 Horizontal fuse switch-disconnectors
TD3-D Triple pole NH Fuse base

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.