Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBH3O3TM2

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of conductors with lug terminals M12 screws

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH3O3TM2
EAN
5027590335553
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
324 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
4441 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical data

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
Mounting plate

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.