Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

450NHG3B
Kód modelu: NH FUSE 450A 500V 3 GG/GL SIZE 3

Fuse-link, LV, 450 A, AC 500 V, NH3, gL/gG, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
450NHG3B
EAN
5027590480727
UPC
051712744683
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
86 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
1139.333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 450A 500V 3 GG/GL SIZE 3

Electrical data

Amperage Rating
450 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specifications

Fuse size
NH000
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0236
EBF Vertical fuse rail
EBV Vertical fuse switch-disconnectors
EBH Size 000 Horizontal fuse switch-disconnectors

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.