UPS Eaton 5P Gen2, 1150 VA, 920 W, Vstup: C14, Výstupy: (6) C13, Rack, 1U
Název výrobku |
UPS Eaton 5P Gen2
|
Katalogové číslo |
5P1150IRG2
|
EAN |
3553340710315
|
Délka/hloubka produktu |
509 mm
|
Výška výrobku |
43.2 mm
|
Šířka výrobku |
438 mm
|
Hmotnost výrobku |
14.2 kg
|
Soulad |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS |
Graf běhu programu | |
Typ baterie |
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
|
Výměna baterie |
Vyměnitelné uživatelem
|
Počet baterií |
4
|
Řízení baterie |
Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití
|
Jmenovité hodnoty baterie |
6 V / 9 Ah
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ne
|
Napětí |
230 V
|
Zásuvka |
(6) C13
|
Výkon |
920 W
|
Rozsah výstupního napětí |
230 V (+6%/-10%)
|
Výstupní frekvence |
50/60 Hz
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Topologie |
Síťově interaktivní (Line-interactive)
|
Zapojení vstupu |
C14
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50–60 Hz
|
Rozsah vstupního napětí |
160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
|
Rozsah vstupní frekvence |
47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti
|
Komunikace |
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
Rozšiřovací sloty |
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
|
Kompatibilita softwaru |
Softwarová sada Eaton Brightlayer
|
Typ rozhraní |
Jiná
|
Nadmořská výška |
3000 m
|
Hladina hluku |
<35 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Rozsah teplot |
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
|
Jmenovitý BDU |
Online: 63, Baterie: 465 BTU/h
|
Relativní vlhkost |
0–90% nekondenzující
|
Provedení |
Rack
|
Konstrukční typ |
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
|
Kryt |
Černá/stříbrná
|
Obsah balení |
|
Fáze (výstup) |
1
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
Velikost skříně |
1U
|
Barva |
Černá/stříbrná
|
Sada pro montáž do skříně |
Ano
|
Účinnost |
98,2
|
Fáze (vstup) |
1
|