Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

5P1150IRNG2

UPS Eaton 5P Gen2, 1150 VA, 920 W, vstup: C14, výstupy: (6) C13, Rack, 1U, komunikační karta

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 5P Gen2
Katalogové číslo
5P1150IRNG2
EAN
3553340710407
Délka/hloubka produktu
509 mm
Výška výrobku
43.2 mm
Šířka výrobku
438 mm
Hmotnost výrobku
14.28 kg
Soulad
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certifikace
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Baterie

Graf běhu programu
Typ baterie
Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
Výměna baterie
Vyměnitelné uživatelem
Počet baterií
4
Řízení baterie
Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití
Jmenovité hodnoty baterie
6 V / 9 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ne

Výstup

Napětí
230 V
Zásuvka
(6) C13
Výkon
920
Rozsah výstupního napětí
230 V (+6%/-10%)
Výstupní frekvence
50/60 Hz
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Topologie
Síťově interaktivní (Line-interactive)

Vstup

Zapojení vstupu
C14
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Rozsah vstupního napětí
160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)
Rozsah vstupní frekvence
47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti

Komunikace

Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO) a vzdálené vypnutí (RPO)
  • Bezpotenciálové kontakty (2 výstupy, optočlen, RJ)
Ethernetové rozhraní
Ano
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
Kompatibilita softwaru
Softwarová sada Eaton Brightlayer
Typ rozhraní
Jiná

Prostředí

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<35 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Jmenovitý BDU
Online: 63, Baterie: 465 BTU/h
Relativní vlhkost
0–90% nekondenzující

Další specifikace

Provedení
Rack
Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Kryt
Černá/stříbrná
Obsah balení
  • Sada pro montáž do racku
  • Systém pro uchycení kabelu
  • USB kabel
  • (2) IEC-IEC kabely
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
  • Síťová karta
Fáze (výstup)
1
Funkce automatického vypnutí
Ano
Velikost skříně
1U
Barva
Černá/stříbrná
Sada pro montáž do skříně
Ano
Účinnost
98,2
Fáze (vstup)
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.