Eaton 9PX UPS HotSwap, 11 000 VA, 10 000 W, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (4) C19, pevné připojení, Rack/tower, 6U
Název výrobku |
UPS Eaton 9PX
|
Katalogové číslo |
9PX11KIBP
|
UPC |
743172040251
|
Délka/hloubka produktu |
70 cm
|
Výška výrobku |
44 cm
|
Šířka výrobku |
26 cm
|
Hmotnost výrobku |
86 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Kód modelu |
Eaton 9PX 11000i HotSwap
|
Typ baterie |
Utěsněný, olověná kyselina
|
Graf běhu programu | |
Výměna baterie |
Bateriové moduly vyměnitelné za provozu
|
Počet baterií |
20
|
Řízení baterie |
|
Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
Prodloužená výdrž baterie |
Ano
|
Zásuvka |
(4) C19, svorkovnice
|
Napětí |
230 V
|
Výkon |
10 kW
|
Výstupní účiník |
0,9
|
Rozsah výstupního napětí |
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
|
Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
|
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
2
|
Typ přívodu |
1
|
Topologie |
Online / dvojitá konverze
|
Jmenovitý výkon VA |
11 kVA
|
Zapojení vstupu |
Svorkovnice / pevné připojení
|
Vstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Vstupní účiník |
>0,99
|
Rozsah vstupního napětí |
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
|
Rozsah vstupní frekvence |
40-70 Hz
|
Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
Komunikace |
|
Ethernetové rozhraní |
Ne
|
Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
Rozšiřovací sloty |
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
|
Kompatibilita softwaru |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Typ rozhraní |
Jiné
|
Nadmořská výška |
3000 m
|
Hladina hluku |
<50 dB ve vzdálenosti 1 m
|
Rozsah teplot |
0 až 40 °C (32 až 104 °F)
|
Relativní vlhkost |
0–95 %, nekondenzující
|
Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
Obsah balení |
|
Fáze (výstup) |
1
|
Vnitřní přemostění |
Ano
|
Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
Barva |
Černá/stříbrná
|
Účinnost |
95
|
Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
Fáze (vstup) |
1
|
Hot-swap výkon |
Ano
|
Standardní záruka z výroby |
|
Rozšířené plány servisu |
|