Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

SC240RT

Kompresor Eaton 240 V DC pro 9PX/9SX 8 kVA a 11 kVA, Skříň/věž, 3U

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton 9PX – supernabíječka
Katalogové číslo
SC240RT
UPC
743172040503
Délka/hloubka produktu
96 cm
Výška výrobku
31 cm
Šířka výrobku
60 cm
Hmotnost výrobku
0.001 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
cULus Listed
NOM

Technické údaje produktu

Provedení
Skříň/tower
Velikost skříně
3U
Barva
Černá/stříbrná
Sada pro montáž do skříně
Ano
Obsah balení
  • Super nabíjecí modul
  • Sada pro montáž do racku
Typ příslušenství
Jiná
Použito s
Modely 9PX 8–11K 208 V, Modely 9PX 8–11 kVA, Modely 9SX 8–11 kVA, Modely 9PX 3:1 6–11 kVA,
Zapojení vstupu
Pevně připojené/pevné připojení
Standardní záruka z výroby
  • 3LETÁ ZÁRUKA Z VÝROBY
  • - 3 roky
  • - součásti, pokrytí elektroniky a baterií
  • - standardní pozemní doprava
  • - technická podpora
Maximální počet bateriových modulů
12

Exportovat specifikaci produktu

Specifications and datasheets

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.