Eaton 9PX UPS 3:1 HotSwap, 11 000 VA, 10 000 W, Vstup: pevné připojení, Výstupy: (4) C19, pevné připojení, Rack/tower, 6U
| Název výrobku |
UPS Eaton 9PX
|
| Katalogové číslo |
9PX11KIBP31
|
| UPC |
743172040305
|
| Délka/hloubka produktu |
70 cm
|
| Výška výrobku |
44 cm
|
| Šířka výrobku |
26 cm
|
| Hmotnost výrobku |
88 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
TUV |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
| Kód modelu |
Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap
|
| Typ baterie |
Bezúdržbový, olověný
|
| Graf běhu programu | |
| Výměna baterie |
Bateriové moduly vyměnitelné za provozu
|
| Počet baterií |
20
|
| Řízení baterie |
|
| Jmenovité hodnoty baterie |
12 V / 9 Ah
|
| Prodloužená výdrž baterie |
Ano
|
| Zásuvka |
(4) C19, svorkovnice
|
| Napětí |
400 V
|
| Výkon |
10 kW
|
| Výstupní účiník |
0,9
|
| Rozsah výstupního napětí |
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
|
| Křivka výstupního napětí |
Sinusový výstup
|
| Výstupní jmenovité napětí |
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
2
|
| Typ přívodu |
2
|
| Topologie |
Online / dvojitá konverze
|
| Jmenovitý výkon VA |
11 kVA
|
| Zapojení vstupu |
Svorkovnice / pevné připojení
|
| Vstupní jmenovité napětí |
400 V výchozí (380/400/415 V)
|
| Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
| Vstupní účiník |
>0,99
|
| Rozsah vstupního napětí |
305-480 V
|
| Rozsah vstupní frekvence |
40-70 Hz
|
| Zahrnuje síťovou kartu |
Ne
|
| Komunikace |
|
| Ethernetové rozhraní |
Ne
|
| Uživatelské rozhraní |
Vícejazyčný grafický LCD displej
|
| Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
| Rozšiřovací sloty |
Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu
|
| Kompatibilita softwaru |
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Typ rozhraní |
Jiné
|
| Nadmořská výška |
3000 m
|
| Hladina hluku |
<50 dB ve vzdálenosti 1 m
|
| Rozsah teplot |
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
|
| Relativní vlhkost |
0–95 %, nekondenzující
|
| Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
| Obsah balení |
|
| Fáze (výstup) |
1
|
| Vnitřní přemostění |
Ano
|
| Funkce automatického vypnutí |
Ano
|
| Barva |
Černá/stříbrná
|
| Účinnost |
95
|
| Sada pro montáž do skříně |
Ne
|
| Fáze (vstup) |
3
|
| Hot-swap výkon |
Ano
|
| Standardní záruka z výroby |
|
| Rozšířené plány servisu |
|