Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9RK

Sada lyžin Eaton pro 4poziční racky pro použití s UPS 3U 9PX /9SX/93PX/SmartOnline

General specifications

Název výrobku
Příslušenství Eaton 9PX – sada pro instalaci do racku
Katalogové číslo
9RK
UPC
743172039736
Délka/hloubka produktu
69 cm
Výška výrobku
5 cm
Šířka výrobku
10 cm
Hmotnost výrobku
4 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE

Technické údaje produktu

Barva
Černá/stříbrná
Sada pro montáž do skříně
Ano
Typ příslušenství
Sada lišt
Použito s
Náhradní sada 4-polohové lišty, zahrnutá u vybraných 3U 9PX 3-11kVA a 3U SmartOnline 5-6kVA UPS, EBM a příslušných modulů, včetně 9PX3K3UN, 9PX3K3UNP1, 9PX3K3UNP2, 9PX3K3UNTF5, 9PX5K, 9PX5KP1, 9PX5KP2, 9PX5KTF5, 9PX6K, 9PX6KUS, 9PX6K-10, 9PX6KP1, 9PX6KP2, 9PX6KTF5, SU5000RT, SU5000RTMB, SU5000RTF, SU5000RTFMB, SU6000RT, SU6000RTMB, SU6000RTF, SU6000RTFMB, 9PX8K, 9PX8KHW, 9PX8KPM, 9PX8KTF5, 9PX11K, 9PX11KHW, 9PX11KPM, 9PX11KTF5, 9PX11KTF11 a 9PX11KTF11M

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.