Foto je ilustrační
Download
UPS Eaton 93PS, 10 kVA, 10 kW rozšiřitelný na 20 kW, 1 x 20 kW napájecí modul, 1 řetězec baterií 9 Ah, interní údržbový bypass, komunikační karta součástí balení
Název výrobku |
UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS
|
Katalogové číslo |
BA01AA306A01000000
|
EAN |
6430028225682
|
Délka/hloubka produktu |
33.5 cm
|
Výška výrobku |
130 cm
|
Šířka výrobku |
75 cm
|
Hmotnost výrobku |
190 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS CB |
Certifikace |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards |
Kód modelu |
93PS-10(20)-20-1x9Ah-MBS-6
|
Slyšitelné alarmy |
Ano
|
Funkce automatického odstavení |
Ano
|
Vnitřní baterie přiložena |
Ano
|
Typ nabíječky baterie |
Technologie ABM
|
Externí připojení baterie |
Pevné připojení
|
Barva |
Černá
|
Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
Účinnost (úsporný režim) |
99 %
|
Režim zvýšené efektivity |
ESS s VMMS
|
Typ přívodu |
AC
|
Provedení |
Věž
|
Napájecí moduly vyměnitelné za provozu |
Ne
|
Zapojení vstupu |
Pevné připojení
|
Vstupní jmenovité napětí |
400V default (380/400/415V)
|
Počet pevných výstupních připojení |
1
|
Výstupní frekvence |
50 Hz (programovatelné 50/60 Hz)
|
Výstupní účiník |
1
|
Celková účinnost |
96 %
|
Obsah balení |
|
Lze zapojit souběžně |
Paralelní pro kapacitu a redundanci
|
Fáze (vstup) |
3
|
Fáze (výstup) |
3
|
Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
Snmp |
Ano
|
Topologie |
Online
|
Typ rozhraní |
Jiné
|
Interní překlenutí pro údržbu |
Ano
|
Jmenovitý výkon kVA |
10 kVA
|
Výkon |
10 kW
|
Použití |
Datové centrum/ zařízení/IT
|
Výstupní efektivní výkon |
10000 W
|
Doba přenosu plné zátěže |
0 s
|
Efektivita (režim zvýšené efektivity) |
99 %
|
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
1.5 %
|
Integrovaná funkce |
Síťová správa
Modulární |
Vstupní frekvence – min. |
50 Hz
|
Vstupní frekvence – max. |
60 Hz
|
Vstupní napětí – min |
380 V
|
Vstupní napětí – max |
415 V
|
Výstupní napětí – min |
380 V
|
Výstupní napětí - max |
415 V
|
Sekundární frekvence min |
50 Hz
|
Sekundární frekvence - max |
60 Hz
|
Výstupní zdánlivý výkon |
10000 VA
|
Primární frekvence - max |
60 Hz
|
Primární frekvence - min |
50 Hz
|
Doba chodu s poloviční zátěží |
20 min
|
Běh programu při plném zatížení |
8 min
|
Metoda montáže |
Věž
|