Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

BAO63M80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gM, 63M80

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BAO63M80
EAN
5027590492034
UPC
051712838580
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
21 mm
Product Width
22.3 mm
Product Weight
53.2 g
Compliances
Contact Manufacturer

Elektrické údaje

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CM63F Camaster fuse holder
RS63 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
BAO
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88/A3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.