Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

RS63HWH

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, front connected, white, fuse-links TIS BAO K07-660

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS63HWH
EAN
5027590507011
UPC
051712419055
Product Length/Depth
75.4 mm
Product Height
109 mm
Product Width
34.9 mm
Product Weight
352.7 g
Compliances
Contact factory

Elektrické údaje

Amperage Rating
63 A
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.

Kompatibilní pojistka

Fuse type
BAO
TIS

Technické údaje produktu

Model
Red Spot
Connection
Front Connected
Number of poles
Single-pole

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.