Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CD100M200

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100 A, AC 415 V, V88/B1, 31 x 136 mm, gM

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CD100M200
EAN
5027590496179
UPC
051712844840
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
87.6 g
Compliances
Contact Manufacturer

Elektrické údaje

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM

Technické údaje produktu

Fuse type
CD
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/B1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.