Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

RS63PHWH

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, front/back stud connected, white, fuse-links TIS BAO K07-660, BS88-2, IEC 60269-2, IP20

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS63PHWH
EAN
5027590507059
UPC
051712419086
Product Length/Depth
159 mm
Product Height
109 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
411 g
Compliances
Contact factory

Elektrické údaje

Amperage Rating
63 A
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.

Kompatibilní pojistka

Fuse type
BAO
TIS

Technické údaje produktu

Model
Red Spot
Connection
Front/back stud connected
Number of poles
Single-pole

Exportovat specifikaci produktu