Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

CD80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 80A, AC 500 V, V88/B1, 21 x 126 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
CD80
EAN
5027590496230
UPC
051712838825
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
80.2 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Elektrické údaje

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Technické údaje produktu

Fuse type
CD
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88/B1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.