Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TIS63M80

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A3, 22 x 86 mm, gM, 63M80

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TIS63M80
EAN
5027590514361
UPC
051712484978
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
26 mm
Product Width
26 mm
Product Weight
84.95 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC Rated

Elektrické údaje

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gM

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CM63F Camaster fuse holder
RS63 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
TIS
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88/A3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.