Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

TIS63

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TIS63
EAN
5027590514347
UPC
051712392976
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
49.5 g
Compliances
Contact Manufacturer

Elektrické údaje

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
CM63F Camaster fuse holder
RS63 Red spot fuse holder

Technické údaje produktu

Fuse type
TIS
Fitted with:
Offset bolted tags
Construction
BS88/A3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.