Foto je ilustrační
Download
UPS Eaton 93PS, 30 kVA, 30 kW rozšiřitelný na 40 kW, 2 x 20 kW napájecí modul, 4 řetězce baterií s dlouhou životností 9 Ah, interní údržbový bypass, komunikační karta součástí balení
| Název výrobku |
UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS
|
| Katalogové číslo |
BD03A8306A01000000
|
| EAN |
6430028228652
|
| Délka/hloubka produktu |
75 cm
|
| Výška výrobku |
175 cm
|
| Šířka výrobku |
48 cm
|
| Hmotnost výrobku |
537 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS CB |
| Certifikace |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards |
| Kód modelu |
93PS-30(40)-40-4x9Ah-LL-MBS-6
|
| Použití |
Datové centrum/ zařízení/IT
|
| Slyšitelné alarmy |
Ano
|
| Funkce automatického odstavení |
Ano
|
| Typ nabíječky baterie |
Technologie ABM
|
| Barva |
Černá
|
| Konstrukční typ |
Volně stojící model
|
| Účinnost (úsporný režim) |
99 %
|
| Efektivita (režim zvýšené efektivity) |
99 %
|
| Externí připojení baterie |
Pevné připojení
|
| Typ přívodu |
AC
|
| Provedení |
Věž
|
| Napájecí moduly vyměnitelné za provozu |
Ano
|
| Režim zvýšené efektivity |
ESS s VMMS
|
| Zapojení vstupu |
Pevné připojení
|
| Vstupní frekvence – max. |
60 Hz
|
| Vstupní frekvence – min. |
50 Hz
|
| Vstupní jmenovité napětí |
400V default (380/400/415V)
|
| Vstupní napětí – max |
415 V
|
| Vstupní napětí – min |
380 V
|
| Integrovaná funkce |
Síťová správa
Modulární |
| Vnitřní baterie přiložena |
Ano
|
| Interní překlenutí pro údržbu |
Ano
|
| Jmenovitý výkon kVA |
30 kVA
|
| Metoda montáže |
Věž
|
| Počet komunikačních slotů |
2
|
| Počet pevných výstupních připojení |
1
|
| Počet souběžných jednotek |
6
|
| Výstupní zdánlivý výkon |
30000 VA
|
| Výstupní efektivní výkon |
30000 W
|
| Výstupní frekvence |
50 Hz (programovatelné 50/60 Hz)
|
| Výstupní účiník |
1
|
| Výstupní napětí - max |
415 V
|
| Výstupní napětí – min |
380 V
|
| Celková účinnost |
96 %
|
| Obsah balení |
|
| Lze zapojit souběžně |
Paralelní pro kapacitu a redundanci
|
| Fáze (vstup) |
3
|
| Fáze (výstup) |
3
|
| Bezpotenciálový spínací kontakt |
Ano
|
| Jmenovitá hodnota napájecího modulu – max. |
20 kVA
|
| Primární frekvence - max |
60 Hz
|
| Primární frekvence - min |
50 Hz
|
| Běh programu při plném zatížení |
13 min
|
| Doba chodu s poloviční zátěží |
30 min
|
| Graf běhu programu |
Zobrazit graf doby zálohy
|
| Sekundární frekvence - max |
60 Hz
|
| Sekundární frekvence min |
50 Hz
|
| Snmp |
Ano
|
| Snmp |
Ano
|
| Spouštěcí baterie |
Ano
|
| Topologie |
Online
|
| Doba přenosu plné zátěže |
0 s
|
| Typ rozhraní |
Jiná
|
| Typ rozhraní |
Jiná
|
| Uživatelské rozhraní (HMI) |
5palcová dotyková obrazovka
|
| Uživatelem vyměnitelné baterie |
Ne
|
| Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max. |
1.5 %
|
| Výkon |
30 kW
|