Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

BD04A0206A01000000
Kód modelu: 93PS-40(40)-40-0-6

UPS Eaton 93PS, 40 kVA, 40 kW, 2 x 20 kW napájecí modul, bez baterie, komunikační karta součástí balení

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 91PS a Eaton 93PS
Katalogové číslo
BD04A0206A01000000
EAN
6430028226283
Délka/hloubka produktu
48 cm
Výška výrobku
175 cm
Šířka výrobku
75 cm
Hmotnost výrobku
180 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
CB
Certifikace
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Kód modelu
93PS-40(40)-40-0-6

Technické údaje produktu

Slyšitelné alarmy
Ano
Funkce automatického odstavení
Ano
Typ nabíječky baterie
Technologie ABM
Externí připojení baterie
Pevné připojení
Barva
Černá
Konstrukční typ
Volně stojící model
Účinnost (úsporný režim)
99 %
Režim zvýšené efektivity
ESS s VMMS
Typ přívodu
AC
Provedení
Věž
Napájecí moduly vyměnitelné za provozu
Ne
Zapojení vstupu
Pevné připojení
Vstupní jmenovité napětí
400V default (380/400/415V)
Počet pevných výstupních připojení
1
Výstupní frekvence
50 Hz (programovatelné 50/60 Hz)
Výstupní účiník
1
Celková účinnost
96 %
Obsah balení
  • UPS
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Lze zapojit souběžně
Paralelní pro kapacitu a redundanci
Fáze (vstup)
3
Fáze (výstup)
3
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Snmp
Ano
Topologie
Online
Typ rozhraní
Jiná
Interní překlenutí pro údržbu
Ne
Jmenovitý výkon kVA
40 kVA
Výkon
40 kW
Použití
Datové centrum/ zařízení/IT
Výstupní efektivní výkon
40000 W
Doba přenosu plné zátěže
0 s
Efektivita (režim zvýšené efektivity)
99 %
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
1.5 %
Integrovaná funkce
Síťová správa
Modulární
Vstupní frekvence – min.
50 Hz
Vstupní frekvence – max.
60 Hz
Vstupní napětí – min
380 V
Vstupní napětí – max
415 V
Výstupní napětí – min
380 V
Výstupní napětí - max
415 V
Sekundární frekvence min
50 Hz
Sekundární frekvence - max
60 Hz
Výstupní zdánlivý výkon
40000 VA
Primární frekvence - max
60 Hz
Primární frekvence - min
50 Hz
Doba chodu s poloviční zátěží
0 min
Běh programu při plném zatížení
0 min
Metoda montáže
Věž

Exportovat specifikaci produktu