Výstupní kabel pro rackové PDU Eaton 32 A, pevné připojení 2 x 32 A EN60309, zástrčka 0,75 M
Název výrobku |
Kabel rackové PDU Eaton
|
Katalogové číslo |
CBL2OUT32
|
EAN |
3553340586026
|
Délka/hloubka produktu |
330 mm
|
Výška výrobku |
101 mm
|
Šířka výrobku |
300 mm
|
Hmotnost výrobku |
1.76 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
Certifikace |
CE
|
Kód modelu |
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309
|
Typ |
Kabel PDU
|