Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

PowerXpert inControl 

PowerXpert inControl je intuitivní a snadno použitelné řešení pro PC určené ke konfiguraci a monitorování měničů PowerXL řady DM1, DG1, DX1 a našich softstartérů S711, S811+.

Nástroj pro uvedení do provozu PowerXpert inControl pro měniče PowerXL DM1, DG1 a DX1.

inControl dokáže spravovat více měničů v rámci jednoho projektu, připojených přes Modbus RTU, TCP nebo Bluetooth v libovolné kombinaci.

Integrované konfigurační rozhraní 

Integrované konfigurační rozhraní je uživatelsky přívětivý nástroj. Funkci editoru můžete použít ke konfiguraci měničů jak online, tak offline. Online funkce vám také umožňuje sledovat hodnoty měničů pro diagnostické účely.

Ovládání měniče

Funkce ovládání a monitorování měniče umožňuje snadné softwarové řízení připojených frekvenčních měničů. K funkcím měniče máte snadný přístup a zařízení můžete podle potřeby zapínat a vypínat.

Záznam dat a dokumentace

Měnič má vestavěnou funkci osciloskopu, která umožňuje sledovat a upravovat různé parametry a nastavení. Data, grafy, parametry a nastavení projektu můžete také exportovat pro účely dokumentace.

Frekvenční měniče PowerXL

Eaton nabízí vhodnou technologii pohonů pro každou aplikaci – od spouštění motoru u jednoduchých strojů až po realizaci řízení otáček u složitějších systémů. Produktové portfolio PowerXL od společnosti Eaton je navrženo tak, aby zajišťovalo energeticky efektivní provoz v širokém spektru aplikací.