Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*
  • G4UPDU_SalesDeck.jpg

    Rak PDU G4 Eaton

    Dengan keamanan siber terdepan di pasaran, pengakuan global, dan fleksibilitas dalam penerapannya, Rak PDU G4 menjadi pilihan paling ideal bagi manajer pusat data yang ingin menyederhanakan proses pengadaan dan pengelolaan PDU.
    Hubungi saya terkait produk ini Lihat Referensi
Eaton G4 Rack PDU EVMA1530X front view

Rak PDU G4 minim jejak karbon yang menghemat ruang untuk peralatan penghasil pendapatan

PDU terpasang 0U dengan densitas tinggi dan terdepan di industrinya ini menyediakan 24, 42, atau 48 outlet yang terdistribusi merata pada sasis 42U. Pemutus sirkuit berbentuk sederhana ini tertanam pada sasis, dan berkat lebar tunggalnya yang minim (2 inci), tersedia beragam opsi pemasangan.

Daya dan densitas tinggi hingga 46 kW

HDX PDU G4 terbaru menghadirkan kualitas distribusi daya yang setingkat dengan skala perusahaan untuk infrastruktur rak yang berisi banyak GPU dalam penggunaan seperti AI generatif yang memerlukan densitas daya tinggi.

Menerapkan sistem Penyediaan Tanpa Sentuhan dengan Antarmuka Jaringan Gigabit Eaton

Model Daya Tinggi/Densitas Tinggi (HDX)

Nomor Katalog Teknologi Bentuk Tipe Colokan Fase Tegangan Arus Outlet Rating daya Panjang kabel Dimensi (P x L x T)
EMAGLFA5A2A5A2L Terkelola 0U (vertikal) 460P9W 3P 208 V Delta 60 A 54 (42/0/12) 17 kW 6 kaki 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGLFA5A5A5A5L Terkelola 0U (vertikal) 460P9W 3P 208 V Delta 60 A 48 (24/0/24) 17 kW 6 kaki 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGLFC2C2C2C2L Terkelola 0U (vertikal) 460P9W 3P 208 V Delta 60 A 48 (48/0/0) 17 kW 6 kaki 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGLFC3C3C3C3L Terkelola 0U (vertikal) 460P9W 3P 208 V Delta 60 A 36 (24/0/12) 17 kW 6 kaki 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGLFC4C4C4C4L Terkelola 0U (vertikal) 460P9W 3P 208 V Delta 60 A 24 (0/0/24) 17 kW 6 kaki 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGMFA5A2A5A2L Terkelola 0U (vertikal) 4100P9W 3P 208 V Delta 80 A 54 (42/0/12) 29 kW 6 kaki 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGMFA5A5A5A5L Terkelola 0U (vertikal) 4100P9W 3P 208 V Delta 80 A 48 (24/0/24) 29 kW 6 kaki 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGMFC2C2C2C2L Terkelola 0U (vertikal) 4100P9W 3P 208 V Delta 80 A 48 (48/0/0) 29 kW 6 kaki 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGMFC3C3C3C3L Terkelola 0U (vertikal) 4100P9W 3P 208 V Delta 80 A 36 (24/0/12) 29 kW 6 kaki 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGMFC4C4C4C4L Terkelola 0U (vertikal) 4100P9W 3P 208 V Delta 80 A 24 (0/0/24) 29 kW 6 kaki 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGFFA4A4A4A4L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 48 (24/24/0) 35 kW 6 kaki 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGFFA5A2A5A2L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 54 (42/0/12) 35 kW 6 kaki 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGFFA5A5A5A5L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 48 (24/0/24) 35 kW 6 kaki 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGFFC2C2C2C2L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 48 (48/0/0) 35 kW 6 kaki 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGFFC3C3C3C3L (1) Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 36 (24/0/12) 35 kW 6 kaki 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGFFC4C4C4C4L (1) Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 24 (0/0/24) 35 kW 6 kaki 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAPFXXTA2A2A2L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 45 (45/0/0) 35 kW 10 kaki 84 x 2,05 x 2,2 inci
EMAPFXXTA2A2E2L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 51 (51/0/0) 35 kW 10 kaki 90,2 x 2,05 x 2,2 inci
EMAPFXXTA2A2E4L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 48 (42/6/0) 35 kW 10 kaki 90,2 x 2,05 x 2,2 inci
EMAPFXXTA3A3A3L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 36 (27/9/0) 35 kW 10 kaki 84 x 2,05 x 2,2 inci
EMAPFXXTA4A2A2L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 42 (36/6/0) 35 kW 10 kaki 84 x 2,05 x 2,2 inci
EMAPFXXTA4A4E2L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 45 (33/12/0) 35 kW 10 kaki 90,2 x 2,05 x 2,2 inci
EMAPFXXTA4A4A2L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 39 (27/12/0) 35 kW 10 kaki 84 x 2,05 x 2,2 inci
EMAPFXXTA4A4A4L Terkelola 0U (vertikal) 560P6W 3P 240/415V Wye (2) 60 A 36 (18/18/0) 35 kW 10 kaki 84 x 2,05 x 2,2 inci
EMAGKEA4A4A4A4L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 208 V Delta 100 A 48 (24/24/0) 36 kW Tidak Ada 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGKEA5A2A5A2L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 208 V Delta 100 A 54 (42/0/12) 36 kW Tidak Ada 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGKEA5A5A5A5L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 208 V Delta 100 A 48 (24/0/24) 36 kW Tidak Ada 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGKEC2C2C2C2L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 208 V Delta 100 A 48 (48/0/0) 36 kW Tidak Ada 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGKEC3C3C3C3L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 208 V Delta 100 A 36 (24/0/12) 36 kW Tidak Ada 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGKEC4C4C4C4L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 208 V Delta 100 A 24 (0/0/24) 36 kW Tidak Ada 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGECA5A2A5A2L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 240/415V Wye (2) 64 A 54 (42/12/0) 46 kW Tidak Ada 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGECA5A5A5A5L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 240/415V Wye (2) 64 A 48 (24/0/24) 46 kW Tidak Ada 76 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGECC2C2C2C2L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 240/415V Wye (2) 64 A 48 (48/0/0) 46 kW Tidak Ada 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGECC3C3C3C3L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 240/415V Wye (2) 64 A 36 (24/0/12) 46 kW Tidak Ada 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
EMAGECC4C4C4C4L Terkelola 0U (vertikal) Tertanam 3P 240/415V Wye (2) 64 A 24 (0/0/24) 46 kW Tidak Ada 69,4 x 4,1 x 2,5 inci
spacer

Model Standar (Berkabel)

Nomor Katalog Teknologi Bentuk Tipe Colokan Fase Tegangan Arus Outlet Rating Daya Panjang Kabel
EVMIL630X Terukur 0U (vertikal) L6-30 1P 208 V 30 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 5,8 kW 10 kaki
EVMAL630X Terkelola 0U (vertikal) L6-30 1P 208 V 30 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 5,8 kW 10 kaki
EVMI2120X Terukur 0U (vertikal) L21-20 3P 120/208 V 20 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 5,8 kW 10 kaki
EVMI1530X Terukur 0U (vertikal) L15-30 3P 208 V 30 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 8,6 kW 10 kaki
EVMA1530X Terkelola 0U (vertikal) L15-30 3P 208 V 30 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 8,6 kW 10 kaki
EVMI2130X Terukur 0U (vertikal) L21-30 3P 120/208 V 30 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 8,6 kW 10 kaki
EVMA2130X Terkelola 0U (vertikal) L21-30 3P 120/208 V 30 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 8,6 kW 10 kaki
EVMI8365X Terukur 0U (vertikal) CS8365 3P 208 V 50 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 14,4 kW 10 kaki
EVMA8365X Terkelola 0U (vertikal) CS8365 3P 208 V 50 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 14,4 kW 10 kaki
EVMI4609X-06 Terukur 0U (vertikal) 460P9W 3P 208 V 60 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 17,3 kW 6 kaki
EVMI4609X Terukur 0U (vertikal) 460P9W 3P 208 V 60 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 17,3 kW 10 kaki
EVMA4609X-06 Terkelola 0U (vertikal) 460P9W 3P 208 V 60 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 17,3 kW 6 kaki
EVMA4609X Terkelola 0U (vertikal) 460P9W 3P 208 V 60 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 17,3 kW 10 kaki
EVMIL620A Terukur 0U (vertikal) C20Plug/L6-20 1P/2P 100-240 V 16 A 24 outlet (12)C13 (12)C39 3,8 kW 10 kaki
EVMAL620A Terkelola 0U (vertikal) C20Plug/L6-20 1P/2P 100-240 V 16 A 24 outlet (12)C13 (12)C39 3,8 kW 10 kaki
EVMAL630A Terkelola 0U (vertikal) L6-30 1P 208 V 30 A 24 outlet (12)C13 (12)C39 5,8 kW 10 kaki
EVMA2120A Terkelola 0U (vertikal) L21-20 3P 120/208 V 20 A 24 outlet (12)C13 (12)C39 5,8 kW 10 kaki
EVMAL630B Terkelola 0U (vertikal) L6-30 1P 208 V 30 A 20 outlet (10)C13 (10)C39 5,8 kW 10 kaki
EVMA2130A Terkelola 0U (vertikal) L21-30 3P 120/208 V 30 A 24 outlet (12)C13 (12)C39 8,6 kW 10 kaki
EVMA1530A Terkelola 0U (vertikal) L15-30 3P 208 V 30 A 24 outlet (12)C13 (12)C39 8,6 kW 10 kaki
EVMIG332X Terukur 0U (vertikal) 532P6W 3P 240/415 V 32 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 17,3 kW 10 kaki
EVMAG332X Terkelola 0U (vertikal) 532P6W 3P 240/415 V 32 A 42 outlet (24)C13 (18)C39 17,3 kW 10 kaki
EVMAG332C Terkelola 0U (vertikal) 532P6W 3P 240/415 V 32 A 48 outlet (24)C13 (24)C39 17,3 kW 10 kaki
spacer

Model Input Universal (UPDU)

Nomor katalog Teknologi Bentuk Colokan input Tegangan Arus Koneksi input (di sasis) Outlet Rating Daya Dimensi (P x L x T)
EVMAGU23X Terkelola 0U (vertikal) 15 opsi, lihat di bawah ini Kabel input menentukan voltase & dalam sistem satu atau 3 fase 16-55 A 8-pin, entri depan 42: (x24) C13; (x18) C39 Hingga 23 kW,
bervariasi berdasarkan kabel input
72 x 2,1 x 2,6 inci
(183 x 5,3 x 6,5 cm)
EVMAGU23X-E Terkelola 0U (vertikal) 15 opsi, lihat di bawah ini Kabel input menentukan voltase & dalam sistem satu atau 3 fase 16-55 A 8-pin, entri akhir 42: (x24) C13; (x18) C39 Hingga 23 kW,
bervariasi berdasarkan kabel input
72 x 2,1 x 2,6 inci
(183 x 5,3 x 6,5 cm)
EVBAGU23X-E Dasar 0U (vertikal) 15 opsi, lihat di bawah ini Kabel input menentukan voltase & dalam sistem satu atau 3 fase 16-55 A 8-pin, entri akhir 42: (x24) C13; (x18) C39 Hingga 23 kW,
bervariasi berdasarkan kabel input
64 x 2,1 x 2,6 inci
(162,5 x 5,3 x 6,5 cm)
EVMIGU23A-E Input Terukur 0U (vertikal) 15 opsi, lihat di bawah ini Kabel input menentukan voltase & dalam sistem satu atau 3 fase 16-55 A 8-pin, entri akhir 24: (x12) C13; (x12) C39 Hingga 23 kW,
bervariasi berdasarkan kabel input
55,9 x 2,1 x 2,6 inci
(142 x 5,3 x 6,5 cm)
EVMIGU23X Input Terukur 0U (vertikal) 15 opsi, lihat di bawah ini Kabel input menentukan voltase & dalam sistem satu atau 3 fase 16-55 A 8-pin, entri depan 42: (x24) C13; (x18) C39 Hingga 23 kW,
bervariasi berdasarkan kabel input
72 x 2,1 x 2,6 inci
(183 x 5,3 x 6,5 cm)
EVMIGU23X-E Input Terukur

0U (vertikal) 15 opsi, lihat di bawah ini Kabel input menentukan voltase & dalam sistem satu atau 3 fase 16-55 A 8-pin, entri akhir 42: (x24) C13; (x18) C39 Hingga 23 kW,
bervariasi berdasarkan kabel input
72 x 2,1 x 2,6 inci
(183 x 5,3 x 6,5 cm)
EVMAGU23A-E Terkelola 0U (vertikal) 15 opsi, lihat di bawah ini Kabel input menentukan voltase & dalam sistem satu atau 3 fase 16-55 A 8-pin, entri akhir 24: (x12) C13; (x12) C39 Hingga 23 kW,
bervariasi berdasarkan kabel input
55,9 x 2,1 x 2,6 inci
(142 x 5,3 x 6,5 cm)
EVMOGU23X-E Outlet Terukur 0U (vertikal)
15 opsi, lihat di bawah ini
Kabel input menentukan voltase & dalam sistem satu atau 3 fase 16-55 A 8-pin, entri akhir 42: (x24) C13; (x18) C39 Hingga 23 kW,
bervariasi berdasarkan kabel input
72 x 2,1 x 2,6 inci
(183 x 5,3 x 6,5 cm)
 EVMOGU23X Outlet Terukur 0U (vertikal)
15 opsi, lihat di bawah ini
Kabel input menentukan voltase & dalam sistem satu atau 3 fase 16-55 A 8-pin, entri akhir 42: (x24) C13; (x18) C39

Hingga 23 kW,
bervariasi berdasarkan kabel input
72 x 2,1 x 2,6 inci
(183 x 5,3 x 6,5 cm)
EVMOGU23A-E Outlet Terukur 0U (vertikal)
15 opsi, lihat di bawah ini
Kabel input menentukan voltase & dalam sistem satu atau 3 fase 16-55 A 8-pin, entri akhir 24: (x12) C13; (x12) C39

Hingga 23 kW,
bervariasi berdasarkan kabel input
55,9 x 2,1 x 2,6 inci
(142 x 5,3 x 6,5 cm)

*SPESIFIKASI KABEL INPUT

Nomor komponen Colokan Panjang Wilayah Pemutus panel Arus tereduksi Tegangan Fase daya Maksimum daya per PDU
CBL350-10 L6-30 10 kaki (3 m) AMER 30 A 24 A 208 V Tunggal 5,0 kVA
CBL354-10 332P6W 10 kaki (3 m) AMER 30 A 24 A 240 V Tunggal 5,8 kVA
EMEA/APAC 32 A 32 A 230 V Tunggal 7,4 kVA
CBL367-10 L21-20 10 kaki (3 m) AMER 20 A 16 A 208 V WYE Tiga 5,8 kVA
CBL365-10 L15-30P 10 kaki (3 m) AMER 30 A 24 A 208 V Delta Tiga 8,6 kVA
CBL351-10 L21-30 10 kaki (3 m) AMER 30 A 24 A 208/120 V WYE Tiga 8,6 kVA
CBL362-10 360P6W 10 kaki (3 m) AMER 60 A 48 A 240 V Tunggal 11,5 kVA
CBL355-10 516P6W 10 kaki (3 m) AMER 20 A 16 A 240/415 V WYE Tiga 11,5 kVA
EMEA/APAC 16 A 16 A 230/400 V WYE Tiga 11,0 kVA
CBL364-06 CS8365 6 kaki (1,8 m) AMER 50 A 40 A 208 V Delta Tiga 14,4 kVA
CBL364-10 CS8365 10 kaki (3 m) AMER 50 A 40 A 208 V Delta Tiga 14,4 kVA
CBL356-06 460P9W 6 kaki (1,8 m) AMER 60 A 48 A 208 V Delta Tiga 17,3 kVA
CBL356-10 460P9W 10 kaki (3 m) AMER 60 A 48 A 208 V Delta Tiga 17,3 kVA
CBL366-10 560P9W 10 kaki (3 m) AMER 60 A 48 A 208/120 V WYE Tiga 17,3 kVA
CBL357-10 3P + PE, 6 AWG Tertanam 10 kaki (3 m) AMER 60 A 48 A 208 V Delta Tiga 17,3 kVA
CBL368-10 L22-30 10 kaki (3 m) AMER 30 A 24 A 240/415 V WYE Tiga 17,3 kVA
CBL358-10 532P6W 10 kaki (3 m) AMER 30 A 24 A 240/415 V WYE Tiga 17,3 kVA
EMEA/APAC 32 A 32 A 230/400 V WYE Tiga 22,1 kVA
CBL360-10 560P6W 10 kaki (3 m) AMER 40 A atau 60 A 32 A 240/415 V WYE Tiga 23,0 kVA
CBL369-10 3P + N + PE, 8 AWG Tertanam 10 kaki (3 m) AMER 40 A 32 A 240/415 V WYE Tiga 23,0 kVA
spacer

Pengakuan global

Rak PDU G4 memenuhi standar industri yang digunakan di seluruh dunia, dengan rating daya berkisar dari 3 kW hingga 23 kW dan terdiri dari tujuh model input universal (UPDU) yang dapat dipasangkan dengan salah satu dari 17 kabel input lepas-pasang dengan tipe colokan yang sesuai dengan standar kelistrikan di berbagai wilayah.

Outlet dengan segudang opsi

Outlet C39 beretensi tinggi dan kompatibel dengan kunci P dapat menerima input colokan C14 dan C20 sehingga penerapan lebih fleksibel dan mengurangi kuantitas PDU yang perlu dibeli dan diinstal. Karena PDU yang dibutuhkan lebih sedikit, ruang rak pun lebih lega untuk menyimpan peralatan penghasil pendapatan lainnya.

Modul jaringan hot swappable

Modul Jaringan Gigabit (Gigabit Network Modul/GNM) hot-swappable dapat dilepas atau ditingkatkan tanpa mengganggu aliran daya ke PDU. Dengan port GbE gandanya, Anda dapat dengan mudah menggunakan hingga 40 PDU dan berbagi koneksi jaringan yang sama dengan alamat IP individu sehingga menyederhanakan alur manajemen, menghemat ruang, dan memangkas biaya. (tidak termasuk model dasar)

Keamanan siber terdepan di pasaran

Rak PDU G4 mencakup firewall yang dapat dikonfigurasi pengguna. Input terukur dan terkelola serta model outlet terukur menawarkan kapabilitas keamanan siber terdepan di pasaran, termasuk arsitektur zero-trust dan sistem penyediaan tanpa sentuhan melalui modul jaringan gigabit terintegrasi dan ini adalah satu-satunya PDU di pasaran dengan sertifikasi keamanan siber UL 2900-1 dan IEC 62443-4-2.

Rak PDU Input Universal Eaton (UPDU)

Solusi tunggal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan daya rak pusat data paling beragam. Dengan input universal dan outlet C39 dinamis yang diakui secara global, UPDU mampu mengakomodasi daya satu hingga tiga fase dalam lingkungan 208 V dan 415/240, serta peralatan dengan beragam konektor dan kebutuhan daya. Dengan menerapkan UPDU, Anda dapat menghemat waktu, memangkas biaya, dan menyederhanakan manajemen daya untuk pusat daya tunggal atau proyek global yang tersebar di banyak lokasi.

Pengalaman kotak ke rak tanpa repot

Tombol pemasangan tanpa alat menawarkan beragam opsi pemasangan yang cocok untuk tata letak rak dan kebutuhan daya Anda. Ini dapat dipasang menghadap depan atau samping hanya dengan menggerakkan tombol pemasangan ke lubang bawaan yang memastikan setiap tombol ditempatkan dengan tepat sesuai dengan konfigurasi yang Anda butuhkan.

Maksimalkan investasi Anda dengan perangkat lunak

Untuk penerapan yang lebih besar yang tersebar di beberapa lokasi, Rak PDU G4 terintegrasi dengan mulus melalui SNMP dengan solusi digital dari paket Brightlayer Data Center kami. Ini mencakup perangkat lunak Manajemen Kinerja TI Terdistribusi (Distributed IT Performance Management/DITPM) dan Manajemen Kinerja Pusat Daya (Data Center Performance Management/DCPM), serta Layanan Pemantauan Jarak Jauh berbasis cloud, juga disebut PredictPulse™, yang merupakan layanan non-stop yang mengagregatkan data dari rak PDU Anda dan menugaskan teknisi lapangan Eaton jika terjadi peristiwa kritis.

Temukan rak PDU yang tepat bagi kebutuhan TI Anda

Ulas input terukur dasar, outlet terukur, atau PDU terkelola, yang juga disebut dengan PDU bersakelar, selain fitur utama lainnya.

Ada pertanyaan lain tentang distribusi daya?

 

Referensi produk

X
Download Close