Scarica il documento () sui 20
Automazione industriale, comando motori e sensori

Cablaggio intelligente SmartWire-DT

SmartWire-DT può essere utilizzato per collegare vari componenti all'interno e all'esterno del pannello di controllo in modo semplice e rapido. Questo comporta un notevole risparmio di tempo e di costi nella progettazione di macchine e sistemi. La soluzione SmartWire-DT sostituisce inoltre il cablaggio punto a punto più soggetto ad errori, supportando una comunicazione uniforme tra tutti i componenti del sistema.

Inoltre, SmartWire-DT funge da sistema di cablaggio intelligente e fornisce informazioni raccolte all’interno dell’intera rete. in questo modo, gli utenti ricevono in tempo reale dati dettagliati sull'applicazione che possono essere utilizzati per la diagnostica tempestiva. Gli utenti di SmartWire-DT saranno così in grado di aumentare la produttività, di attuare la manutenzione preventiva e di ottimizzare la disponibilità del sistema.

Cablaggio veloce:
fino all’85% più veloce
Un sistema a prova di futuro:
Soluzione IoT-ready
Compatto:
Ingombro ridotto fino al 40% all’interno del quandro di comando

Caratteristiche principali

  • Riduzione dei costi di progettazione fino al 70%
  • È possibile espandere il sistema all’interno e all’esterno del quadro di comando
  • Può essere utilizzato anche in sistemi di grandi dimensioni fino a 600 metri di distanza.
  • Un sistema di collegamento intelligente in grado di fornire dati dettagliati sull'intera rete.
  • Manutenzione flessibile da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento grazie all'accesso ai dati da remoto
  • Può essere utilizzato a temperature comprese tra 0 °C e +55 °C (IP20) e tra -20 °C e +70 °C (IP65) 

Sistema integrato

Il sistema SmartWire-DT include un’ampia gamma di componenti collegabili in modo semplice e veloce, sia direttamente tramite l’interfaccia integrata oppure utilizzando i moduli funzione. I componenti disponibili includono elementi di comando, contattori di potenza, partenze motore, convertitori di frequenza e moduli idraulici. SmartWire-DT può essere integrato in modo semplice all’interno di applicazioni esistenti tramite gateway SWD; il sistema può essere collegato a un PLC tramite protocolli di comunicazione industriale o a un display touch HMI/PLC con interfaccia SmartWire-DT integrata.

Una soluzione per il collegamento e l’utilizzo immediati

A seconda del sistema bus selezionato per il controller di livello superiore, è possibile collegare fino a 99 moduli utilizzando un unico cavo SmartWire-DT, con una lunghezza totale fino a 600 m. I cavi di collegamento SmartWire-DT costituiscono il nucleo del sistema. Un cavo piatto viene utilizzato per il collegamento dell’interruttore all’interno del quadro di comando, mentre un cavo rotondo collega i sensori/attuatori ai dispositivi IP67 SWD all’esterno. I vantaggi di questo sistema intelligente sono particolarmente evidenti nelle attività di progettazione e di costruzione di macchine standard. I connettori SWD possono essere preconfigurati in modo semplice sul cavo piatto, permettendo di impiegare meno tempo per la progettazione e per il cablaggio. I connettori permettono inoltre di prevenire errori durante il cablaggio, riducendo il tempo necessario per i test di collegamento fino al 70%.

Visualizzazione immediata di tutti i dati di sistema

Attualmente la tecnologia SmartWire-DT costituisce un importante elemento nel settore della costruzione di macchine e dell’integrazione di sistemi. Essendo una piattaforma "IoT-ready", è in grado di fornire agli utenti un accesso centralizzato per la visualizzazione dei dati dell'intero sistema, garantendo così una maggiore disponibilità e produttività.

Acquisizione dei dati intelligente nelle macchine e nei sistemi

SmartWire-DT sostituisce tutti i cavi di collegamento PLC necessari in precedenza, richiedendo un ingombro minore all’interno del quadro di comando. Allo stesso tempo, è compatibile con le soluzioni per l’industria 4.0. Abbiamo pubblicato diversi whitepaper e storie di successo dei clienti che vi illustreranno i vantaggi di SmartWire-DT, compresi i potenziali risparmi sui costi.

Progettazione semplificata grazie a SWD-Assist

Il nostro software SWD-Assist ti supporterà durante la progettazione delle reti SmartWire-DT. Scegli gli elementi funzionali di SmartWire-DT congeniali alle tue necessità dal catalogo e seleziona l’applicazione più appropriata. Le configurazioni possono essere salvate e riutilizzate per altri progetti. In più, potrai utilizzare SWD-Assist per effettuare dei test sulla tua rete, inclusa l’opzione per aggiungere automaticamente qualsiasi componente mancante. Scarica il software gratuitamente

Crea soluzioni intelligenti con easyE4

Grazie al modulo di comunicazione semplificato per SmartWire-DT, le informazioni sullo stato dei componenti a livello di campo potranno essere richieste attraverso il potente relè di comando easyE4. Le informazioni sullo stato di tutti i dispositivi collegati, come i valori di corrente misurati, le frequenze del motore e gli stati di commutazione, sono disponibili tramite easyE4, semplificando la diagnosi e la risoluzione dei problemi. Inoltre, parametri come i setpoint della frequenza del motore per i convertitori di frequenza possono essere comodamente regolati utilizzando il relè di comando. Le funzioni di SWD-Assist sono state integrate nel software di programmazione easySoft: un unico strumento per configurare un'applicazione easyE4 completa!

Informazioni immediate sulla parametrizzazione e sullo stato

Con il modulo di comunicazione SmartWire-DT PXR-RCAM-SWD per l'interruttore digitale scatolato NZM sono disponibili informazioni sullo stato e sulla parametrizzazione dei componenti a livello di campo. Tutti i dati, come i parametri di funzionamento, i protocolli degli eventi o le impostazioni generali, possono essere consultati (lettura/scrittura) e utilizzati, ad esempio, per la manutenzione predittiva.

SmartWire-DT - video promozionale e storie di successo dei clienti

    Caratteristiche

    Evidenzia le differenze
    Mostra solo le differenze di prodotto
    Nascondi i risultati senza corrispondenze
    Scarica i link
    X
    Download Close