Scarica il documento () sui 20

100NHG1BI

Cartuccia fusibile serie Eaton Bussmann, Bassa Tensione, 100 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura isolate

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
100NHG1BI
EAN
5027590428262
Lunghezza/profondità del prodotto
135 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
407.3333333 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specifications

Dimensione fusibile
NH1
Agganci in metallo isolati (IMGL)

Accessori

Adatto per
Base per fusibili Unipolare SD1-D
Microinterruttore 170H0236
Sezionatori fusibilati orizzontali EBH dimensione 00 a 4
Base per fusibili Tripolare TD1-D

Esporta le caratteristiche del prodotto